(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動パンチャ(油圧式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電動パンチャ(油圧式)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
223,506円
税込単価
245,857円

【特長】・板厚8mm、穴径20mmまでの丸穴、長穴を高速打抜き

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電動油圧式パンチャー
  • 穴あけ最大能力(ステンレス)(mm):
    φ20
  • 穴あけ最大能力(SS400)(mm):
    φ20
  • 二重絶縁有無:
  • コード(m):
    5
  • 電流(A):
    7.5
  • 消費電力(W):
    710
  • 質量(g):
    10600
  • 穴あけ能力(mm):
    SS400相当品:穴径φ20、板厚8、SUS304:穴径φ20、板厚6
  • 特長:
    板厚8mm、穴径20mm までの丸穴、 長穴を高速打抜き!
  • 標準付属品:
    パンチ12mm(一般鋼材用)ダイス12mm(SB)・ワークスタンドスパナ8-10・油圧オイル(35mL)六角棒レンチ3、4、5、8(各1本)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PP201

1個

223,506( 245,857円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・板厚8mm、穴径20mmまでの丸穴、長穴を高速打抜き

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動パンチャ(油圧式)の型番PP201のページです。
型番PP201に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動パンチャ(油圧式)

電動パンチャ(油圧式)

    電動油圧式ミニパンチャー ミニパンチャー

    電動油圧式ミニパンチャー ミニパンチャー

      ピッチングパンチ

      ピッチングパンチ

        手動油圧式"フリーパンチ"

        手動油圧式"フリーパンチ"

          手動油圧式パンチャー SH-5PDG

          手動油圧式パンチャー SH-5PDG

            西田 P16用実寸刃物φ8 オス

            西田 P16用実寸刃物φ8 オス

              油圧式ポンプ HP-700A

              油圧式ポンプ HP-700A

                MPC レースウエイパンチャー

                MPC レースウエイパンチャー

                  油圧式ポンプ HP-180N

                  油圧式ポンプ HP-180N

                    MPC Mバーパンチャー

                    MPC Mバーパンチャー

                      油圧パンチ用標準刃物 角

                      油圧パンチ用標準刃物 角

                        西田 2-1大軸

                        西田 2-1大軸

                          エビパンチャー用ハンドポンプ

                          エビパンチャー用ハンドポンプ

                            メーカー マキタ 育良精機製作所 西田製作所 西田製作所 泉精器製作所 西田製作所 泉精器製作所 マーベル 泉精器製作所 マーベル 西田製作所 西田製作所 ロブテックス
                            通常価格 223,506円 140,125円 87,420円 132,482円 107,605円 10,542円 95,430円 6,469円 57,402円 6,469円 30,560円 8,629円 47,027円
                            通常出荷日 3日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   7日目   1日目   5日目~   1日目   6日目~   1日目~   7日目   1日目  
                            商品タイプ 電動油圧式パンチャー 電動油圧式パンチャー 手動油圧式パンチャー 手動油圧式パンチャー 手動油圧式パンチャー 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品
                            穴あけ最大能力(ステンレス)(mm) φ20 - - - 板厚1.6 - - - - - - - -
                            穴あけ最大能力(SS400)(mm) φ20 - - - - - - - - - - - -
                            二重絶縁有無 - - - - - - - - -
                            コード(m) 5 - - - - - - - - - - - -

                            電動パンチャ(油圧式)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パンチャーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました