(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

40ミリハンマドリル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

40ミリハンマドリル

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
61,008円 53,357円
税込単価
67,109円 58,693円

穴あけ・ハツリをパワフルにこなす!〈回転+打撃〉←→〈打撃〉切り替え機構付!

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電気ハンマードリル
  • シャンク形状:
    SDS-maxシャンク
  • 電圧(V):
    単相100
  • 2段階切替有無:
  • 消費電力(W):
    1050
  • 最大無負荷回転数(min-1):
    680
  • 最大打撃数(min-1):
    2500
  • 電流(A):
    11
  • 標準付属品:
    ストッパポールビット用グリス(100g)
  • 特長:
    穴あけ・ハツリをパワフルにこなす!〈回転+打撃〉←→〈打撃〉切り替え機構付!
  • 質量(g):
    6200
  • 振動3軸合成値(m/s2):
    17.5(ハンマドリル)10.5(ハンマ)
  • コード(m):
    5
  • 仕様:
    二重絶縁/トルクリミッタ/グリスパック/プラスチックケース付/カーボンブラシ呼び番号350
  • コンクリート穴あけ能力超硬ドリル(mm):
    40
  • コンクリート穴あけ能力コアビット(mm):
    105

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HR4002

1個

61,008円

53,357

( 58,693円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

穴あけ・ハツリをパワフルにこなす!〈回転+打撃〉←→〈打撃〉切り替え機構付!

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

40ミリハンマドリルの型番HR4002のページです。
型番HR4002に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

40ミリハンマドリル

40ミリハンマドリル

    ハンマドリル HR3530(六角シャンク)

    ハンマドリル HR3530(六角シャンク)

      キー付ドリルチャック(SDSプラスシャンク用)

      キー付ドリルチャック(SDSプラスシャンク用)

        26mm ハンマドリル(SDSマックスシャンク)

        26mm ハンマドリル(SDSマックスシャンク)

          24ミリ充電式ハンマドリルHR244D

          24ミリ充電式ハンマドリルHR244D

            SDSプラス ハンマードリル用ドリルチャック

            SDSプラス ハンマードリル用ドリルチャック

              チゼルアダプター

              チゼルアダプター

                ハンマー用コアビット

                ハンマー用コアビット

                  電動ハンマ(SDSマックスシャンク) HM1213C

                  電動ハンマ(SDSマックスシャンク) HM1213C

                    電動ハンマ(六角シャンク)HM0810

                    電動ハンマ(六角シャンク)HM0810

                      電動ハンマ(六角シャンク) HM1201

                      電動ハンマ(六角シャンク) HM1201

                        ハンマドリル(SDS プラスシャンク)HR2300

                        ハンマドリル(SDS プラスシャンク)HR2300

                          ハンマードリル PBH2100RE

                          ハンマードリル PBH2100RE

                            メーカー マキタ マキタ トラスコ中山 マキタ マキタ ANEX ボッシュ ミヤナガ マキタ マキタ マキタ マキタ ボッシュ
                            通常価格 61,008円 55,719円 6,555円 29,623円 34,346円 8,400円 12,141円 4,324円 109,672円 41,220円 67,388円 23,812円 31,021円
                            通常出荷日 3日目   3日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ 電気ハンマードリル 電気ハンマードリル ドリルチャック(電動工具用) 電気ハンマードリル 充電ハンマードリル 関連部品 電気ハンマードリル 関連部品 電気コンクリートハンマー 電気コンクリートハンマー 電気コンクリートハンマー 電気ハンマードリル 電気ハンマードリル
                            シャンク形状 SDS-maxシャンク 六角軸シャンク SDSプラスシャンク SDSプラスシャンク SDSプラスシャンク - SDSプラスシャンク - SDS-maxシャンク 六角軸シャンク 六角軸シャンク SDSプラスシャンク SDSプラスシャンク
                            電圧(V) 単相100 単相100/単相200 - 単相100 18 - - - 単相100 単相100 単相100 単相100 -
                            2段階切替有無 有(3段階) - - - -
                            消費電力(W) 1050 1050 - 800 - - - - 1430 1050 1130 720 550

                            40ミリハンマドリルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました