(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンマドリル(六角シャンク)HR3811

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HR3811P
ハンマドリル(六角シャンク)HR3811 ハンマドリル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
83,530円
税込単価
91,883円

【仕様】・電気ハンマードリル。・標準付属品:ストッパポール。・スポイド。・六角...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電気ハンマードリル
  • シャンク形状:
    六角軸シャンク
  • 電圧(V):
    単相100
  • 2段階切替有無:
  • 消費電力(W):
    1130
  • 最大無負荷回転数(min-1):
    270
  • 最大打撃数(min-1):
    3300
  • 電流(A):
    12
  • 質量(g):
    7700
  • 振動3軸合成値(m/s2):
    17.5(ハンマドリル)
  • コード(m):
    5
  • 仕様:
    トルクリミッタ/グリスパック/集じん機に接続できます/プラスチックケース付/カーボンブラシ呼び番号167
  • コンクリート穴あけ能力超硬ドリル(mm):
    38
  • コンクリート穴あけ能力コアビット(mm):
    118

型番

HR3811P 解除

Loading...

 
カタログを表示

HR3811P の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
標準付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HR3811P

ポッキンプラグ付・ビット別売
ストッパポール・スポイド・六角棒レンチ5・ポッキンプラグ

1個

83,530( 91,883円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・電気ハンマードリル。
・標準付属品:ストッパポール。
・スポイド。
・六角棒レンチ5。
・シャンク形状:六角軸シャンク。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンマドリル(六角シャンク)HR3811の型番HR3811Pのページです。
型番HR3811Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンマドリル(六角シャンク)HR3811

ハンマドリル(六角シャンク)HR3811

    超硬ドリル 六角シャンク

    超硬ドリル 六角シャンク

      SDSプラスビット S4L 5本入り

      SDSプラスビット S4L 5本入り

        木工ドリル(SDSプラスシャンク)

        木工ドリル(SDSプラスシャンク)

          パーカッションコア

          パーカッションコア

            ビシャン 5X5 60mmX60mm

            ビシャン 5X5 60mmX60mm

              max ランマーシャンク

              max ランマーシャンク

                電動ハンマ(六角シャンク)HM0810

                電動ハンマ(六角シャンク)HM0810

                  SDSプラス タイルチゼル

                  SDSプラス タイルチゼル

                    SDS プラスビット S4L(先端近くまで切られた4本フルート) ショットタイプ・ロングタイプ

                    SDS プラスビット S4L(先端近くまで切られた4本フルート) ショットタイプ・ロングタイプ

                      アングルヘッド

                      アングルヘッド

                        SDS ジョイントチゼル

                        SDS ジョイントチゼル

                          接着系アンカー用角ドライブシャンク

                          接着系アンカー用角ドライブシャンク

                            メーカー マキタ マキタ ボッシュ マキタ マキタ ボッシュ ボッシュ マキタ ボッシュ ボッシュ ボッシュ ボッシュ ボッシュ
                            通常価格 76,495円 3,500円 6,700円 2,500円 8,890円 8,812円 5,300円 41,220円 6,254円 1,500円 38,905円 31,154円 4,971円
                            通常出荷日 3日目   3日目   1日目   3日目   3日目   1日目   1日目   3日目   1日目   5日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 電気ハンマードリル 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 電気コンクリートハンマー 関連部品 関連部品 電気ハンマードリル 関連部品 関連部品
                            シャンク形状 六角軸シャンク 六角軸シャンク SDSプラスシャンク SDSプラスシャンク SDS-maxシャンク SDS-maxシャンク SDS-maxシャンク 六角軸シャンク SDSプラスシャンク SDSプラスシャンク - - -
                            電圧(V) 単相100 - - - - - - 単相100 - - - - -
                            2段階切替有無 - - - - - - - - - - -
                            消費電力(W) 1130 - - - - - - 1050 - - - - -

                            ハンマドリル(六角シャンク)HR3811のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HR3811
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ 標準付属品

                            76,495円

                            ( 84,145円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            ビット別売ストッパポール・スポイド・六角棒レンチ5

                            ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました