(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

35ミリハンマドリル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

35ミリハンマドリル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
69,509円
税込単価
76,460円

SDS マックスシャンク最軽量5.2kg!( '08年9月現在、当社調べ)〈回...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電気ハンマードリル
  • シャンク形状:
    SDSプラスシャンク
  • 電圧(V):
    単相100
  • 2段階切替有無:
    有(3段階)
  • 消費電力(W):
    850
  • 最大無負荷回転数(min-1):
    315-630
  • 最大打撃数(min-1):
    1650~3300
  • 電流(A):
    9.4
  • 標準付属品:
    ストッパポールビット用グリス(100g)
  • 特長:
    SDS マックスシャンク最軽量5.2kg!( '08年9月現在、当社調べ)〈回転+打撃〉←→〈打撃〉←→〈回転〉の3 モード!
  • 質量(g):
    5200
  • 振動3軸合成値(m/s2):
    11.0(ハンマドリル)9.0(ハンマ)、<2.5(ドリル)
  • コード(m):
    5
  • 仕様:
    二重絶縁/LEDライト付/電子制御/無段変速/トルクリミッタ/グリスパック/防振構造/プラスチックケース付/カーボンブラシ呼び番号350
  • コンクリート穴あけ能力超硬ドリル(mm):
    35
  • コンクリート穴あけ能力コアビット(mm):
    90

型番

HR3541FC 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HR3541FC

1個

69,509( 76,460円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

SDS マックスシャンク最軽量5.2kg!( '08年9月現在、当社調べ)〈回転+打撃〉←→〈打撃〉←→〈回転〉の3 モード!

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

35ミリハンマドリルの型番HR3541FCのページです。
型番HR3541FCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

35ミリハンマドリル

35ミリハンマドリル

    40ミリハンマドリル

    40ミリハンマドリル

      45ミリハンマドリル HR4511C

      45ミリハンマドリル HR4511C

        電動ハンマ(SDSマックスシャンク)HM0871C

        電動ハンマ(SDSマックスシャンク)HM0871C

          ハンマドリル HR4030C

          ハンマドリル HR4030C

            ハンマドリル HR3530(六角シャンク)

            ハンマドリル HR3530(六角シャンク)

              電動ハンマ(六角シャンク)HM0830

              電動ハンマ(六角シャンク)HM0830

                電動ハンマ(SDSマックスシャンク) HM1213C

                電動ハンマ(SDSマックスシャンク) HM1213C

                  26mm ハンマドリル(SDSマックスシャンク)

                  26mm ハンマドリル(SDSマックスシャンク)

                    52ミリハンマドリル HR5212C

                    52ミリハンマドリル HR5212C

                      センターピン

                      センターピン

                        3Dプラス超硬ドリル(SDSプラスシャンク)

                        3Dプラス超硬ドリル(SDSプラスシャンク)

                          アングルチゼル(タイルはがし) SDS-max

                          アングルチゼル(タイルはがし) SDS-max

                            メーカー マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ ボッシュ
                            通常価格 69,509円 61,008円 103,037円 48,879円 68,522円 55,719円 39,566円 109,672円 29,623円 122,225円 3,000円 1,970円 6,847円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ 電気ハンマードリル 電気ハンマードリル 電気ハンマードリル 電気コンクリートハンマー 電気ハンマードリル 電気ハンマードリル 電気コンクリートハンマー 電気コンクリートハンマー 電気ハンマードリル 電気ハンマードリル 電気コンクリートハンマーオプション 関連部品 関連部品
                            シャンク形状 SDSプラスシャンク SDS-maxシャンク SDS-maxシャンク SDSプラスシャンク 六角軸シャンク 六角軸シャンク 六角軸シャンク SDS-maxシャンク SDSプラスシャンク SDS-maxシャンク SDS-maxシャンク SDSプラスシャンク SDS-maxシャンク
                            電圧(V) 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100/単相200 単相100 単相100 単相100 単相100 - - -
                            2段階切替有無 有(3段階) - - -
                            消費電力(W) 850 1050 1350 1100 1100 1050 1050 1430 800 1430 - - -

                            35ミリハンマドリルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました