(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンマドリル(SDS プラスシャンク)HR2300

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハンマドリル(SDS プラスシャンク)HR2300

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
23,812円
税込単価
26,193円

【特長】・低振動機構搭載【防振スプリング】+【カウンタウェイト】・ビット振れ防...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電気ハンマードリル
  • シャンク形状:
    SDSプラスシャンク
  • 電圧(V):
    単相100
  • 2段階切替有無:
  • 消費電力(W):
    720
  • 最大無負荷回転数(min-1):
    0~1200
  • 最大打撃数(min-1):
    4600
  • 電流(A):
    7.6
  • 詳細タイプ:
    本体のみ(ビット別売)
  • 穴あけ能力(mm):
    コンクリートブロック23・鉄工13・木工32・コアビット68・ダイヤモンドコアビット70
  • 特長:
    「回転+打撃」「回転」の2モードタイプ!コンパクト&軽量2.4kg!
  • 質量(g):
    2500
  • 振動3軸合成値(m/s2):
    15.5(ハンマドリル)2.5(ドリル)
  • コード(m):
    5
  • サイズ:
    356
  • 仕様:
    二重絶縁/無段変速/正逆転両用/トルクリミッタ/集じん機に接続できます。/プラスチックケース付/カーボンブラシ呼び番号325

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ハンマドリル(SDS プラスシャンク) HR2300  仕様01

規格表

ハンマドリル(SDS プラスシャンク) HR2300  規格表01

※1 ドリルはEN60745-2-1、ハンマドリル・ハンマはEN60745-2-6規格に基づき測定。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HR2300

1個

23,812( 26,193円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・低振動機構搭載【防振スプリング】+【カウンタウェイト】
・ビット振れ防止、ビットガイドを長くしました
・ストッパポールワンタッチ深さ調整
・モードチェンジレバー破損しにくい下側に配置
・「回転+打撃」「回転」の2モードタイプ
・コンパクト&軽量2.4kg
・穴あけ専用

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンマドリル(SDS プラスシャンク)HR2300の型番HR2300のページです。
型番HR2300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンマドリル(SDS プラスシャンク)HR2300

ハンマドリル(SDS プラスシャンク)HR2300

    26mm ハンマドリル(SDSマックスシャンク)

    26mm ハンマドリル(SDSマックスシャンク)

      ハンマドリル(六角シャンク)HR3811

      ハンマドリル(六角シャンク)HR3811

        電動ハンマ(六角シャンク) HM1201

        電動ハンマ(六角シャンク) HM1201

          ハンマドリル HR4030C

          ハンマドリル HR4030C

            35ミリハンマドリル HR3530

            35ミリハンマドリル HR3530

              35ミリハンマドリル

              35ミリハンマドリル

                ハンマドリル HR3530(六角シャンク)

                ハンマドリル HR3530(六角シャンク)

                  ハンマードリル(SDS-maxシャンク) GBH8-45DV

                  ハンマードリル(SDS-maxシャンク) GBH8-45DV

                    電動ハンマ(六角シャンク)HM0810

                    電動ハンマ(六角シャンク)HM0810

                      ハンマードリル GBH4-32DFR

                      ハンマードリル GBH4-32DFR

                        45ミリハンマドリル HR4511C

                        45ミリハンマドリル HR4511C

                          28ミリ充電式ハンマドリルHR282D

                          28ミリ充電式ハンマドリルHR282D

                            メーカー マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ ボッシュ マキタ ボッシュ マキタ マキタ
                            通常価格 23,812円 29,623円 76,495円 67,388円 68,522円 64,903円 69,509円 55,719円 140,587円 41,220円 69,483円 103,037円 57,296円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   1日目   3日目   4日目   3日目   3日目  
                            商品タイプ 電気ハンマードリル 電気ハンマードリル 電気ハンマードリル 電気コンクリートハンマー 電気ハンマードリル 電気ハンマードリル 電気ハンマードリル 電気ハンマードリル 電気ハンマードリル 電気コンクリートハンマー 電気ハンマードリル 電気ハンマードリル 充電ハンマードリル
                            シャンク形状 SDSプラスシャンク SDSプラスシャンク 六角軸シャンク 六角軸シャンク 六角軸シャンク 六角軸シャンク SDSプラスシャンク 六角軸シャンク - 六角軸シャンク - SDS-maxシャンク SDSプラスシャンク
                            電圧(V) 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 - 単相100 単相100/単相200 - 単相100 - 単相100 直流36
                            2段階切替有無 有(3段階) - - 有(3段階)
                            消費電力(W) 720 800 1130 1130 1100 1050 850 1050 1370 1050 900 1350 -

                            ハンマドリル(SDS プラスシャンク)HR2300のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            コンクリート穴あけ用
                            評価 5.0満足度:5.02022/01/22
                            アンカー打ち込みなどのちょっとした穴あけ作業にはこの商品で充分だと思います。作業するのに軽さは重要ですので、この商品には満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            地面や壁面への穴あけ
                            評価 5.0満足度:5.02021/06/21
                            コンクリートへの穴あけに使っています。
                            めっちゃ軽いし、軽いだけに振動はそこそこ喰らいますが十分パワーあるし使えてます。
                            SDSプラスで使うにはこれで十分かな。パワー的にこれ以上いらない気がするんで、爆速で深穴とかとんでもない大きさの穴じゃないならコレ一個で対応出来ます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました