(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動ハンマ(六角シャンク) HM1201

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電動ハンマ(六角シャンク) HM1201

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
67,388円
税込単価
74,127円

強力パワーでラクラク破砕できます。商品タイプ:電気コンクリートハンマーシャンク...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電気コンクリートハンマー
  • シャンク形状:
    六角軸シャンク
  • 電圧(V):
    単相100
  • 2段階切替有無:
  • 消費電力(W):
    1130
  • 最大打撃数(min-1):
    2000
  • 二重絶縁:
  • 電流(A):
    12
  • 標準付属品:
    ブルポイント21-320・六角棒レンチ5
  • 特長:
    強力パワーでラクラク破砕!
  • 質量(g):
    8700
  • 振動3軸合成値(m/s2):
    19.5
  • コード(m):
    5
  • 打撃エネルギーJoule(ジュール):
    14.2
  • 仕様:
    グリスパック/プラスチックケース付/カーボンブラシ呼び番号167

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HM1201

1個

67,388( 74,127円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

強力パワーでラクラク破砕できます。
商品タイプ:電気コンクリートハンマー
シャンク形状:六角軸シャンク
標準付属品:ブルポイント21-320・六角棒レンチ5

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ハンマ(六角シャンク) HM1201の型番HM1201のページです。
型番HM1201に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動ハンマ(六角シャンク) HM1201

電動ハンマ(六角シャンク) HM1201

    電動ハンマ(六角シャンク)HM0810

    電動ハンマ(六角シャンク)HM0810

      ハンマドリル(六角シャンク)HR3811

      ハンマドリル(六角シャンク)HR3811

        ハンマードリル(SDS-maxシャンク) GBH8-45DV

        ハンマードリル(SDS-maxシャンク) GBH8-45DV

          26mm ハンマドリル(SDSマックスシャンク)

          26mm ハンマドリル(SDSマックスシャンク)

            コアビットアダプタ

            コアビットアダプタ

              40ミリハンマドリル

              40ミリハンマドリル

                ハンマドリル(SDS プラスシャンク)HR2300

                ハンマドリル(SDS プラスシャンク)HR2300

                  破つりハンマー(SDS-maxシャンク) GSH5

                  破つりハンマー(SDS-maxシャンク) GSH5

                    ハンマドリル HR4030C

                    ハンマドリル HR4030C

                      35ミリハンマドリル

                      35ミリハンマドリル

                        電動ハンマ(六角シャンク)HM1317C

                        電動ハンマ(六角シャンク)HM1317C

                          電動ハンマ HM1111C

                          電動ハンマ HM1111C

                            メーカー マキタ マキタ マキタ ボッシュ マキタ マキタ マキタ マキタ ボッシュ マキタ マキタ マキタ マキタ
                            通常価格 67,388円 41,220円 76,495円 140,587円 29,623円 7,990円 61,008円 23,812円 44,758円 68,522円 69,509円 97,903円 72,761円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            商品タイプ 電気コンクリートハンマー 電気コンクリートハンマー 電気ハンマードリル 電気ハンマードリル 電気ハンマードリル 関連部品 電気ハンマードリル 電気ハンマードリル 電気ハンマードリル 電気ハンマードリル 電気ハンマードリル 電気コンクリートハンマー 電気コンクリートハンマー
                            シャンク形状 六角軸シャンク 六角軸シャンク 六角軸シャンク - SDSプラスシャンク - SDS-maxシャンク SDSプラスシャンク - 六角軸シャンク SDSプラスシャンク 六角軸シャンク SDS-maxシャンク
                            電圧(V) 単相100 単相100 単相100 - 単相100 - 単相100 単相100 - 単相100 単相100 単相100 単相100
                            2段階切替有無 - - - 有(3段階) -
                            消費電力(W) 1130 1050 1130 1370 800 - 1050 720 1100 1100 850 1430 1300

                            電動ハンマ(六角シャンク) HM1201のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました