(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動ハンマ(六角シャンク)HM0810

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電動ハンマ(六角シャンク)HM0810

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
41,220円
税込単価
45,342円

小型電動ハンマの実力派。二重絶縁、グリスパック、プラスチックケース付。カーボン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電気コンクリートハンマー
  • シャンク形状:
    六角軸シャンク
  • 電圧(V):
    単相100
  • 2段階切替有無:
  • 消費電力(W):
    1050
  • 最大打撃数(min-1):
    2900
  • 二重絶縁:
  • 電流(A):
    11
  • 標準付属品:
    ブルポイント17-280・六角棒レンチ4
  • 特長:
    小型電動ハンマの実力派!
  • 質量(g):
    5300
  • 振動3軸合成値(m/s2):
    15.0
  • コード(m):
    5
  • 打撃エネルギーJoule(ジュール):
    7.6
  • 仕様:
    二重絶縁/グリスパック/プラスチックケース付/カーボンブラシ呼び番号105

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

電動ハンマ(六角シャンク) HM0810  仕様01

規格表

電動ハンマ(六角シャンク) HM0810  規格表01

※1 EN60745-2-6規格に基づき測定。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HM0810

1個

41,220( 45,342円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

小型電動ハンマの実力派。
二重絶縁、グリスパック、プラスチックケース付。
カーボンブラシ呼び番号105

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ハンマ(六角シャンク)HM0810の型番HM0810のページです。
型番HM0810に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動ハンマ(六角シャンク)HM0810

電動ハンマ(六角シャンク)HM0810

    電動ハンマ(六角シャンク) HM1201

    電動ハンマ(六角シャンク) HM1201

      電動ハンマ(六角シャンク)HM0830

      電動ハンマ(六角シャンク)HM0830

        ハンマー用コアビット

        ハンマー用コアビット

          吸塵SDSプラスシャンク S

          吸塵SDSプラスシャンク S

            電動ハンマ(六角シャンク)HM1317C

            電動ハンマ(六角シャンク)HM1317C

              電動ハンマ(六角シャンク) 8600S

              電動ハンマ(六角シャンク) 8600S

                木工ドリル(SDSプラスシャンク)

                木工ドリル(SDSプラスシャンク)

                  ハンマドリル(六角シャンク)HR3811

                  ハンマドリル(六角シャンク)HR3811

                    ハンマドリル HR3530(六角シャンク)

                    ハンマドリル HR3530(六角シャンク)

                      超硬ドリル 六角シャンク

                      超硬ドリル 六角シャンク

                        ブルポイントSDS-プラス

                        ブルポイントSDS-プラス

                          40ミリハンマドリル

                          40ミリハンマドリル

                            メーカー マキタ マキタ マキタ ミヤナガ ボッシュ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ ミヤナガ マキタ
                            通常価格 41,220円 67,388円 39,566円 4,324円 11,574円 97,903円 145,246円 2,500円 76,495円 55,719円 3,500円 3,037円 61,008円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   2日目   3日目  
                            商品タイプ 電気コンクリートハンマー 電気コンクリートハンマー 電気コンクリートハンマー 関連部品 関連部品 電気コンクリートハンマー 電気コンクリートハンマー 関連部品 電気ハンマードリル 電気ハンマードリル 関連部品 関連部品 電気ハンマードリル
                            シャンク形状 六角軸シャンク 六角軸シャンク 六角軸シャンク - SDSプラスシャンク 六角軸シャンク 六角軸シャンク SDSプラスシャンク 六角軸シャンク 六角軸シャンク 六角軸シャンク SDSプラスシャンク SDS-maxシャンク
                            電圧(V) 単相100 単相100 単相100 - - 単相100 単相100 - 単相100 単相100/単相200 - - 単相100
                            2段階切替有無 - - - - -
                            消費電力(W) 1050 1130 1050 - - 1430 1350 - 1130 1050 - - 1050

                            電動ハンマ(六角シャンク)HM0810のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            溝堀 はつり作業
                            評価 3.0満足度:3.02018/03/29
                            チゼル や スクレーパーで効率的に作業できる。重量が必要なときもあるが、HM0830に比べ重いのでとり回しがきつい。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました