(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動ケレン HK1810

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電動ケレン HK1810

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
54,123円 49,988円
税込単価
59,535円 54,987円

【特長】・軽いダッチでクラクラはがし・コーキング、防水ピッチの目地はがしに

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電気コンクリートハンマー
  • シャンク形状:
    六角軸シャンク
  • 電圧(V):
    単相100
  • 2段階切替有無:
  • 消費電力(W):
    505
  • 最大打撃数(min-1):
    0-3200
  • 二重絶縁:
  • 電流(A):
    5.2
  • 標準付属品:
    スケーリングチゼル30-150・50-150(各1本)ブルポイント13-220
  • 特長:
    コーキング、防水ピッチの目地はがしに!
  • 質量(g):
    3200
  • 振動3軸合成値(m/s2):
    13.5
  • コード(m):
    5
  • 打撃エネルギーJoule(ジュール):
    0~3.9
  • 仕様:
    二重絶縁/無段変速/グリスパック/プラスチックケース付/カーボンブラシ呼び番号105

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HK1810

1個

54,123円

49,988

( 54,987円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽いダッチでクラクラはがし
・コーキング、防水ピッチの目地はがしに

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ケレン HK1810の型番HK1810のページです。
型番HK1810に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動ケレン HK1810

電動ケレン HK1810

    ハンマドリル HR4030C

    ハンマドリル HR4030C

      35ミリハンマドリル HR3530

      35ミリハンマドリル HR3530

        ハンマドリル HR3530(六角シャンク)

        ハンマドリル HR3530(六角シャンク)

          バッテリーハンマードリル GBH36VF-PLUS

          バッテリーハンマードリル GBH36VF-PLUS

            充電式ハンマドリル HR164DRGX・HR164DZK

            充電式ハンマドリル HR164DRGX・HR164DZK

              ハンマードリル GBH3-28DRE

              ハンマードリル GBH3-28DRE

                集じんシステムDX01・DX03

                集じんシステムDX01・DX03

                  電動ケレン HK1820

                  電動ケレン HK1820

                    ハンマードリル GBH4-32DFR

                    ハンマードリル GBH4-32DFR

                      45ミリハンマドリル HR4511C

                      45ミリハンマドリル HR4511C

                        20ミリ充電式ハンマドリルHR202D

                        20ミリ充電式ハンマドリルHR202D

                          メーカー マキタ マキタ マキタ マキタ ボッシュ マキタ ボッシュ マキタ マキタ ボッシュ マキタ マキタ
                          通常価格 54,123円 68,522円 64,903円 55,719円 135,164円 66,140円 47,698円 12,483円 55,828円 69,483円 103,037円 40,987円
                          通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   1日目   3日目   1日目   3日目   3日目   4日目   3日目   3日目  
                          商品タイプ 電気コンクリートハンマー 電気ハンマードリル 電気ハンマードリル 電気ハンマードリル 充電ハンマードリル 充電ハンマードリル 電気ハンマードリル 関連部品 - 電気ハンマードリル 電気ハンマードリル 充電ハンマードリル
                          シャンク形状 六角軸シャンク 六角軸シャンク 六角軸シャンク 六角軸シャンク - SDSプラスシャンク - - SDSプラスシャンク - SDS-maxシャンク SDSプラスシャンク
                          電圧(V) 単相100 単相100 - 単相100/単相200 DC36 14.4 - - 単相100 - 単相100 18
                          2段階切替有無 - - - - - 有(3段階)
                          消費電力(W) 505 1100 1050 1050 600 - 800 - 550 900 1350 -

                          電動ケレン HK1810のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました