(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動ケレン HK1800L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電動ケレン HK1800L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
58,560円
税込単価
64,416円

【特長】・軽いダッチでクラクラはがし・クッションフロアなどの剥離に立って作業が...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電気コンクリートハンマー
  • シャンク形状:
    六角軸シャンク
  • 電圧(V):
    単相100
  • 2段階切替有無:
  • 消費電力(W):
    505
  • 最大打撃数(min-1):
    3200
  • 二重絶縁:
  • 電流(A):
    5.2
  • 標準付属品:
    六角棒レンチ5
  • 特長:
    クッションフロアなどの剥離に立って作業ができる!
  • 質量(g):
    5000
  • 振動3軸合成値(m/s2):
    6.5
  • コード(m):
    5
  • 打撃エネルギーJoule(ジュール):
    3.9
  • 仕様:
    二重絶縁/グリスパック/カーボンブラシ呼び番号105

型番

HK1800L 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HK1800L

1個

58,560( 64,416円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽いダッチでクラクラはがし
・クッションフロアなどの剥離に立って作業ができる

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ケレン HK1800Lの型番HK1800Lのページです。
型番HK1800Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動ケレン HK1800L

電動ケレン HK1800L

    電動ケレン HK1820L

    電動ケレン HK1820L

      アンカー打込棒

      アンカー打込棒

        デルタゴンビット 六角軸

        デルタゴンビット 六角軸

          交流式乾式静音ドリル 専用ビット

          交流式乾式静音ドリル 専用ビット

            デルタゴンビットSDSプラス 硬質石材用

            デルタゴンビットSDSプラス 硬質石材用

              インサートビット

              インサートビット

                ハンマー用コアビット

                ハンマー用コアビット

                  吸塵ドリルシステム QビットUX

                  吸塵ドリルシステム QビットUX

                    充電マルチドリルビット(ロングタイプ)

                    充電マルチドリルビット(ロングタイプ)

                      max コールドチゼル

                      max コールドチゼル

                        ブルポイント・チゼル

                        ブルポイント・チゼル

                          電動ハンマ(六角シャンク) HM1201

                          電動ハンマ(六角シャンク) HM1201

                            メーカー マキタ マキタ ミヤナガ ミヤナガ マックス(文具) ミヤナガ ミヤナガ ミヤナガ ユニカ ボッシュ ボッシュ ミヤナガ マキタ
                            通常価格 58,560円 56,439円 2,333円 3,684円 13,414円 1,226円 5,600円 4,324円 7,490円 1,189円 2,500円 1,870円 67,388円
                            通常出荷日 3日目   3日目   1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   1日目~   3日目  
                            商品タイプ 電気コンクリートハンマー - 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 電気コンクリートハンマー
                            シャンク形状 六角軸シャンク SDSプラスシャンク - 六角軸シャンク - SDSプラスシャンク - - - - SDS-maxシャンク - 六角軸シャンク
                            電圧(V) 単相100 単相100 - - - - - - - - - - 単相100
                            2段階切替有無 - - - - - - - - - - -
                            消費電力(W) 505 510 - - - - - - - - - - 1130

                            電動ケレン HK1800Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました