(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インパクトレンチ 6953

インパクトレンチ 6953

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
32,558円 19,534円
税込単価
35,814円 21,487円

【特長】軽量タイプで便利なフック付きです。二重絶縁構造、無段変速、ブレーキ付き...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    インパクトレンチ
  • 最大締付トルク(N・m):
    150
  • 電圧(V):
    単相100
  • 無負荷回転数(min-1):
    0~3000
  • 最大打撃数(min-1):
    0~3000
  • 二重絶縁:
  • 付属品:
  • 本体・セット:
    コード5 m・ケース付
  • ソケット有無:
    無し(別売り)
  • 電流(A):
    2.9
  • 全長(mm):
    233
  • 特長:
    軽量タイプ!便利なフック付!
  • 消費電力(W):
    280
  • コード(m):
    5
  • 振動3軸合成値(m/s2):
    8.5
  • 角ドライブsq(mm):
    12.7
  • 質量(g):
    1400
  • 仕様:
    二重絶縁/無段変速/ブレーキ付/正逆転両用/プラスチックケース付/カーボンブラシの呼び番号452
  • 締め付け能力:
    普通ボルトM10~M16・高力ボルトM8~M12

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6953

1個

32,558円

19,534

( 21,487円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
軽量タイプで便利なフック付きです。
二重絶縁構造、無段変速、ブレーキ付き、正逆転両用、プラスチックケース付です。
無段変速機能が付いているのでスイッチを握る加減でスピードを変える事ができます。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

インパクトレンチ 6953 仕様01

規格表

インパクトレンチ 6953 規格表01

※2 EN60745-2規格に基づき測定。

カタログ

 

6953で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクトレンチ 6953の型番6953のページです。
型番6953に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インパクトレンチ 6953

インパクトレンチ 6953

    インパクトレンチ・ソケット付/ソケット別売り TW0350/TW0350SP

    インパクトレンチ・ソケット付/ソケット別売り TW0350/TW0350SP

      インパクトレンチ・ソケット付/ソケット別売り TW0250/TW0250SP

      インパクトレンチ・ソケット付/ソケット別売り TW0250/TW0250SP

        インパクトレンチ 6905H/6905HSP

        インパクトレンチ 6905H/6905HSP

          インパクトレンチ WR22SE・WR25SE

          インパクトレンチ WR22SE・WR25SE

            インパクトレンチ WR16SE

            インパクトレンチ WR16SE

              6型インパクトレンチ 6906

              6型インパクトレンチ 6906

                インパクトレンチ WR14VE

                インパクトレンチ WR14VE

                  インパクトレンチ・ソケット付 TW1000

                  インパクトレンチ・ソケット付 TW1000

                    充電アングルインパクトツール(20V)

                    充電アングルインパクトツール(20V)

                      充電式インパクトレンチTW1001D

                      充電式インパクトレンチTW1001D

                        メーカー マキタ マキタ マキタ マキタ HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) マキタ HiKOKI(旧日立工機) マキタ IR(インガソール・ランド) マキタ
                        通常価格 32,558円 43,186円 31,280円 33,337円 71,096円 56,271円 51,536円 45,963円 103,163円 142,286円 36,336円
                        通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   4日目   1日目   3日目   7日目   3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                        商品タイプ インパクトレンチ インパクトレンチ インパクトレンチ インパクトレンチ インパクトレンチ インパクトレンチ インパクトレンチ インパクトレンチ インパクトレンチ - 充電インパクトレンチ
                        最大締付トルク(N・m) 150 - - 294 620 360 588 250 - 245 800
                        電圧(V) 単相100 - - 単相100 - 単相100 - 単相100 - DC20 18
                        無負荷回転数(min-1) 0~3000 2000 高速0-2300・低速0-1900 2200 1400 - 1700 - 1400 0~1900 -
                        最大打撃数(min-1) 0~3000 2000 高速0-2300・低速0-1800 2600 2000 - 1600 - 1500 - -

                        インパクトレンチ 6953のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        インパクトレンチ(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました