(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイヤテックドリル(本体のみ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダイヤテックドリル(本体のみ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
72,449円
税込単価
79,694円

回転のみの穴あけにより低騒音・低振動!モルタルやタイルの剥離防止作業に!

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電気ドリル
  • 回転数(min⁻¹(回/分)):
    10000
  • 電源(V):
    単相100
  • 消費電力(W):
    520
  • 電流(A):
    5.5
  • 詳細タイプ:
    本体のみ/冷却剤ボンベ・ボンベホルダ別売
  • 質量(g):
    2700
  • 標準付属品:
    ダイヤビット・ビットボディリングセット品[6・8.5・10.5・12.5mm]各1ヶボンベホルダ(SP除く)・ホース(3m/廃液回収用)冷却剤チューブ・スパナ3.5-13
  • コード(m):
    5
  • 特長:
    回転のみの穴あけにより低騒音・低振動!モルタルやタイルの剥離防止作業に!
  • 穴あけ能力(mm):
    5・6・6.5/8・8.5・10/10.5・12・12.5
  • 最大穴あけ深さ(mm):
    100
  • 仕様:
    二重絶縁/プラスチックケース付/カーボンブラシの呼び番号408

型番

DT0600SP 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DT0600SP

1個

72,449( 79,694円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

回転のみの穴あけにより低騒音・低振動!モルタルやタイルの剥離防止作業に!

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤテックドリル(本体のみ)の型番DT0600SPのページです。
型番DT0600SPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヤテックドリル(本体のみ)

ダイヤテックドリル(本体のみ)

    ダイヤテックドリル

    ダイヤテックドリル

      電気ボーラー

      電気ボーラー

        ダイヤコア震動ドリル 8406

        ダイヤコア震動ドリル 8406

          ピンバイスビット(小径ドリル用チャック)

          ピンバイスビット(小径ドリル用チャック)

            振動ドリルビット

            振動ドリルビット

              アースドリル(ビニールハウスパイプ埋設用)

              アースドリル(ビニールハウスパイプ埋設用)

                ダイヤコアドリル 6300T

                ダイヤコアドリル 6300T

                  電気ドリル DW30YA

                  電気ドリル DW30YA

                    ダイヤコアドリル DM122

                    ダイヤコアドリル DM122

                      無段変速ドリル 6412

                      無段変速ドリル 6412

                        電気ドリルブレーキなし/ブレーキ付 6305/A

                        電気ドリルブレーキなし/ブレーキ付 6305/A

                          電気ドリル D13

                          電気ドリル D13

                            メーカー マキタ マキタ マキタ マキタ サンフラッグ ボッシュ ハウスビーエム マキタ HiKOKI(旧日立工機) マキタ マキタ マキタ HiKOKI(旧日立工機)
                            通常価格 72,449円 100,241円 34,985円 36,020円 1,700円 855円 8,984円 27,220円 25,441円 130,910円 11,078円 24,430円 28,875円
                            通常出荷日 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   1日目~   5日目   3日目   1日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            商品タイプ 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気振動ドリル 電気ドリル 電気ドリル用パーツ - 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル
                            回転数(min⁻¹(回/分)) 10000 10000 1300 0~1500 - - - 1400 1200 950 0~3000 1300 650
                            電源(V) 単相100 単相100 単相100 単相100 - - - 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100
                            消費電力(W) 520 520 850 760 - - - 570 860 1330 450 850 720
                            電流(A) 5.5 5.5 9 8 - - - 6 9 14 4.7 9 7.6

                            ダイヤテックドリル(本体のみ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電気ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました