(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式アングルドリルDA350D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DA350DRG
充電式アングルドリルDA350D マキタデンキドリル

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
55,570円
税込単価
61,127円

マキタの充電式アングルドリルDA350D。【特長】・狭い場所にすっと入る!天井...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電気ドリル
  • チャック能力(mm):
    1.5~10
  • 回転数(min⁻¹(回/分)):
    0~1800
  • 電源(V):
    18
  • 穴あけ能力:鉄工(mm):
    10
  • 穴あけ能力:木工(mm):
    25
  • 本機寸法長さ(mm):
    314
  • 本機寸法高さ(mm):
    115
  • 質量(バッテリ含む)(g):
    1600

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器・ケース別売(DA350DZ)。

型番

DA350DRG 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 穴あけ・締付け
  • ヘッドハイト66mm/センターハイト:23.5mm
  • LEDライト
  • 無段変速
  • 正逆転両用
  • ブレーキ付
  • 充電時間(目安):22分
  • DA350DRF(3.0Ah):バッテリBL1830、充電器DC18RA・ケース付
    DA350DZ(本体のみ):バッテリ・充電器・ケース別売
型番DA350D
最大穴あけ能力(mm)鉄工10
木工25
回転数(min-1)[回転/分]0~1,800
チャック能力(mm)1.5~10
電源(V)直流18
1充電あたりの作業量(目安)穴あけ(木工キリ25mm)…約300コ※1
締付け(木ネジ5.1×38mm)…約600本
質量(kg)1.6(バッテリ含む)
標準付属品キーホルダ・サイドグリップ・フック・チャックキーS10(763415-9)

※1:数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。

外形図

充電式アングルドリル 外形図

注意・禁止事項

  • 4.0Ah以上のバッテリは一部対応しないモデルがあります。
 
商品情報を表示

DA350DRG の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
標準付属品
1充電あたりの作業量(目安)
電池
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DA350DRG

本体・バッテリBL1860B・充電器DC18RF・ケース付
キーホルダ・サイドグリップ・フック・チャックキーS10(763415-9)
穴あけ(木工キリ25mm):約600コ/締付け(木ネジ5.1×38mm):約1200本
6.0Ahリチウムイオン

1個

55,570( 61,127円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マキタの充電式アングルドリルDA350D。
【特長】
・狭い場所にすっと入る!天井、壁際までグッとと寄れるコンパクトヘッド!

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器・ケース別売(DA350DZ)。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式アングルドリルDA350Dの型番DA350DRGのページです。
型番DA350DRGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

充電式アングルドリルDA350D

充電式アングルドリルDA350D

    14.4V充電式アングルドリル DA340DRF/DA340DZ

    14.4V充電式アングルドリル DA340DRF/DA340DZ

      アングルドリル DA3010F

      アングルドリル DA3010F

        無段変速ドリル DP4002

        無段変速ドリル DP4002

          無段変速ドリル 6408

          無段変速ドリル 6408

            震動ドリル HP1640FK

            震動ドリル HP1640FK

              2スピードドリル

              2スピードドリル

                充電式アングルドリル DA332DZ

                充電式アングルドリル DA332DZ

                  ダイヤコアドリル DM122

                  ダイヤコアドリル DM122

                    高速ドリル DP2010

                    高速ドリル DP2010

                      無段変速ドリル 6412

                      無段変速ドリル 6412

                        震動ドリル HP1230

                        震動ドリル HP1230

                          充電式ペンインパクトドライバ TD022D

                          充電式ペンインパクトドライバ TD022D

                            メーカー マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ
                            通常価格 24,003円 27,202円 23,260円 25,130円 16,194円 25,040円 25,670円 11,798円 130,910円 9,876円 11,078円 18,599円 10,647円
                            通常出荷日 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気振動ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気振動ドリル -
                            チャック能力(mm) 1.5~10 1.5~10 1.5~10 2.0~13.0 0.8~10 2.0~13.0 1.5~13 1.5~10 - 0.5~ 6.5 1.5~10 1.5~10 -
                            回転数(min⁻¹(回/分)) 0~1800 0~1700 0~2400 0~600 0~2500 0~2800 高速0~2900・低速0~1200 0~1,100 950 0~4200 0~3000 0~2900 -
                            電源(V) 18 直流14.4 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 直流10.8(スライド式) 単相100 単相100 単相100 単相100 -
                            穴あけ能力:鉄工(mm) 10 10 10 13 10 13 高速8/低速13 10 最大:160、標準:120 6.5 10 10 -

                            充電式アングルドリルDA350Dのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            メンテナンス作業
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/03
                            通常使用するものではありませんが無いと出来ない作業がある為常時作業車につんでいます。品質、性能はさすがのマキタで問題無いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DA350DZ
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ 標準付属品 1充電あたりの作業量(目安) 電池

                            24,003円

                            ( 26,403円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            本体のみキーホルダ・サイドグリップ・フック・チャックキーS10(763415-9)穴あけ(木工キリ25mm):約300コ/締付け(木ネジ5.1×38mm):約600本-

                            電気ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました