(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイヤコア震動ドリル 8406C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダイヤコア震動ドリル 8406C

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
49,426円
税込単価
54,369円

【特長】震動ドリル機能が付いたダイヤコア震動ドリルです。電子制御と協力モータが...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電気振動ドリル
  • チャック能力(mm):
    2.0~13.0
  • 回転数(min⁻¹(回/分)):
    低速900~2000・高速1800~4000
  • 電源(V):
    単相100
  • 穴あけ能力:鉄工(mm):
    低速13/高速6.5
  • 消費電力(W):
    1050
  • 電流(A):
    11
  • 穴あけ能力:木工(mm):
    低速30/高速18
  • 質量(g):
    4500
  • 標準付属品:
    ストッパポール・チャックキーS13(763432-9)サイドグリップ
  • コード(m):
    2.5
  • 特長:
    電子制御+強力モータ!
  • 穴あけ能力マルチサイディングコアビット:
    170
  • 穴あけ能力ダイヤモンドコアドリル:
    低速120/高速―
  • 穴あけ能力コンクリートブロック:
    低速20高速20
  • 打撃数(min⁻¹(回/分)):
    低速14400~32000/高速28800~64000
  • 振動3軸合成値(m/s2):
    11.0(震動ドリル)6.5(ダイヤコアドリル)3.5(ドリル)
  • 仕様:
    二重絶縁/トルクリミッタ/無段変速/電子制御/2 スピード/防振構造/プラスチックケース付/カーボンブラシの呼び番号251

Loading...

製品特長・仕様

外観図

ダイヤコア震動ドリル 8406C 外観図

製品の基本仕様・特長

型番穴あけ能力(mm)チャック
能力
(mm)
回転数
(min-1
[回転/分]
打撃数
(min-1
[回/分]
電源
(V)
電流
(A)
消費
電力
(W)
質量
(kg)



(m)
振動3軸
合成値
(m/s2)*1
標準付属品
マルチサイディングコアビットダイヤモンドコアドリルコンクリートブロック鉄工木工
8406C170低速120
高速
-
低速20
高速20
低速
13
高速
6.5
低速
30
高速
18
2~13低速
900~2,000
高速
1,800~4,000
低速
14,400~32,000
高速
28,800~64,000
100111,0504.5311.0
(震動ドリル)
6.5
(ダイヤ
コアドリル)
3.5
(ドリル)
ストッパポール
・チャックキー
S13(763432-9)
サイドグリップ

*1 EN60745-2-1規格に基づき測定。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8406C

1個

49,426( 54,369円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
震動ドリル機能が付いたダイヤコア震動ドリルです。
電子制御と協力モータが内臓されています。
ダイヤモンドコアピット(別売)を接続することができます。
二重絶縁、トルクリミッタ、無段変速、電子制御、2スピード、防振構造、プラスチックケースが付いています。
無段変速機能によりスイッチを握る加減でスピードを変える事ができます。
トルクリミッタがついているため壁面にも腕にも負担が少ないです。
【用途】
配管用穴あけ等に最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤコア震動ドリル 8406Cの型番8406Cのページです。
型番8406Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヤコア震動ドリル 8406C

ダイヤコア震動ドリル 8406C

    ダイヤコア震動ドリル 8406

    ダイヤコア震動ドリル 8406

      ダイヤコアドリル 6300T

      ダイヤコアドリル 6300T

        65mm 座掘り用ドリル

        65mm 座掘り用ドリル

          電気ドリル 6304R

          電気ドリル 6304R

            震動ドリル HP2032

            震動ドリル HP2032

              電気ドリル DW30YA

              電気ドリル DW30YA

                振動ドリルビット

                振動ドリルビット

                  ピンバイスビット(小径ドリル用チャック)

                  ピンバイスビット(小径ドリル用チャック)

                    ドリルチャックビットホルダー 固定用逆ネジ

                    ドリルチャックビットホルダー 固定用逆ネジ

                      電気ドリルブレーキなし/ブレーキ付 6305/A

                      電気ドリルブレーキなし/ブレーキ付 6305/A

                        充電式アングルドリルDA350D

                        充電式アングルドリルDA350D

                          電気ドリル D6SB

                          電気ドリル D6SB

                            メーカー マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ HiKOKI(旧日立工機) ボッシュ サンフラッグ ANEX マキタ マキタ HiKOKI(旧日立工機)
                            通常価格 49,426円 36,020円 27,220円 38,665円 27,310円 33,956円 25,441円 855円 1,700円 226円 24,430円 24,003円 11,037円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 電気振動ドリル 電気振動ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気振動ドリル 電気ドリル 電気ドリル用パーツ 電気ドリル 電気ドリル用パーツ 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル
                            チャック能力(mm) 2.0~13.0 2.0~13.0 2.0~13.0 2.0~13.0 2.0~13.0 1.5~13 1.5~13 - - - 2.0~13.0 1.5~10 0.5~ 6.5
                            回転数(min⁻¹(回/分)) 低速900~2000・高速1800~4000 0~1500 1400 1100 1100 高速0~2900・低速0~850 1200 - - - 1300 0~1800 2700
                            電源(V) 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 - - - 単相100 18 単相100
                            穴あけ能力:鉄工(mm) 低速13/高速6.5 13 13 13 13 高速8/低速13 13 - - - 13 10 6.5

                            ダイヤコア震動ドリル 8406Cのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電気ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました