(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

65mm 座掘り用ドリル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

65mm 座掘り用ドリル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
38,665円
税込単価
42,532円

【特長】・大径穴あけに威力を発揮!トルクリミッタ付・キリの抜き取りがラクな逆転...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電気ドリル
  • チャック能力(mm):
    2.0~13.0
  • 回転数(min⁻¹(回/分)):
    1100
  • 電源(V):
    単相100
  • 穴あけ能力:鉄工(mm):
    13
  • 消費電力(W):
    850
  • 電流(A):
    9
  • 穴あけ能力:木工(mm):
    30
  • 質量(g):
    2900
  • 標準付属品:
    ストッパポール・サイドグリップチャックキーS13(763432-9)
  • コード(m):
    5
  • 特長:
    大径穴あけに威力を発揮!トルクリミッタ付!キリの抜き取りがラクな逆転付!
  • 最大穴あけ能力座掘り(mm):
    65
  • 仕様:
    正逆転両/トルクリミッタ/カーボンブラシの呼び番号322

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6304RT

1個

38,665( 42,532円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大径穴あけに威力を発揮!トルクリミッタ付
・キリの抜き取りがラクな逆転付

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

65mm 座掘り用ドリルの型番6304RTのページです。
型番6304RTに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

65mm 座掘り用ドリル

65mm 座掘り用ドリル

    低速用ドリル 6304LR

    低速用ドリル 6304LR

      無段変速ドリル 6408

      無段変速ドリル 6408

        ダイヤコア震動ドリル 8406

        ダイヤコア震動ドリル 8406

          震動ドリル HP1640FK

          震動ドリル HP1640FK

            13ミリドリル

            13ミリドリル

              無段変速ドリル 6412

              無段変速ドリル 6412

                ダイヤコアドリル DM172

                ダイヤコアドリル DM172

                  ユニドリル

                  ユニドリル

                    充電式震動ドライバドリル HP332DSMX・HP332DZ

                    充電式震動ドライバドリル HP332DSMX・HP332DZ

                      2スピードドリル

                      2スピードドリル

                        電気ドリル 6304R

                        電気ドリル 6304R

                          アングルドリル DA4000LR

                          アングルドリル DA4000LR

                            メーカー マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ
                            通常価格 38,665円 31,394円 16,194円 36,020円 25,040円 24,837円 11,078円 178,156円 23,912円 15,700円 25,670円 27,310円 42,699円
                            通常出荷日 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            商品タイプ 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気振動ドリル 電気振動ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気振動ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル
                            チャック能力(mm) 2.0~13.0 2.0~13.0 0.8~10 2.0~13.0 2.0~13.0 2.0~13.0 1.5~10 - 1.5~10 0.8~10 1.5~13 2.0~13.0 2.0~13.0
                            回転数(min⁻¹(回/分)) 1100 0~600 0~2500 0~1500 0~2800 600 0~3000 900 0~2600 (高速)0~1,500、(低速)0~450 高速0~2900・低速0~1200 1100 高速0~900・低速0~400
                            電源(V) 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 10.8 単相100 単相100 単相100
                            穴あけ能力:鉄工(mm) 13 13 10 13 13 13 10 最大:180、標準:170 10 10 高速8/低速13 13 13

                            65mm 座掘り用ドリルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電気ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました