(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニドリル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユニドリル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,912円
税込単価
26,303円

【特長】ドリル、スクリュードライバーの1台2役が可能なユニドリルです。二重絶縁...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電気ドリル
  • チャック能力(mm):
    1.5~10
  • 回転数(min⁻¹(回/分)):
    0~2600
  • 電源(V):
    単相100
  • 穴あけ能力:鉄工(mm):
    10
  • 消費電力(W):
    360
  • 電流(A):
    3.8
  • 穴あけ能力:木工(mm):
    15
  • 質量(g):
    1600
  • 標準付属品:
    (+)ビット2-45・サイドグリップチャックキーS10(763415-9)
  • コード(m):
    2.5
  • 特長:
    ドリル、スクリュードライバの1台2役!
  • 最大穴あけ能力小ネジ(mm):
    6
  • 仕様:
    二重絶縁/無段変速/正逆転両用/クラッチ/プラスチックケース付/カーボンブラシの呼び番号75

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6000R

1個

23,912( 26,303円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
ドリル、スクリュードライバーの1台2役が可能なユニドリルです。
二重絶縁、無段変速、正逆転両用機能、クラッチ、プラスチックケースが付いています。
無段変速機能が付いているのでスイッチを握る加減でスピードを変える事ができます。
【用途】
穴あけにも、締付けにも最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニドリルの型番6000Rのページです。
型番6000Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニドリル

ユニドリル

    無段変速ドリル 6408

    無段変速ドリル 6408

      無段変速ドリル 6412

      無段変速ドリル 6412

        2スピードドリル

        2スピードドリル

          ダイヤコア震動ドリル 8406

          ダイヤコア震動ドリル 8406

            電気ドリル 6304R

            電気ドリル 6304R

              65mm 座掘り用ドリル

              65mm 座掘り用ドリル

                ダボ穴ガイド

                ダボ穴ガイド

                  電気ドリルブレーキなし/ブレーキ付 6305/A

                  電気ドリルブレーキなし/ブレーキ付 6305/A

                    震動ドリル HP2032

                    震動ドリル HP2032

                      震動ドリル HP1640FK

                      震動ドリル HP1640FK

                        ダイヤコアドリル 6300T

                        ダイヤコアドリル 6300T

                          電気ドリル用 吸塵ストレートシャンク L

                          電気ドリル用 吸塵ストレートシャンク L

                            メーカー マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ ボッシュ マキタ マキタ マキタ マキタ ボッシュ
                            通常価格 23,912円 16,194円 11,078円 25,670円 36,020円 27,310円 38,665円 4,500円 24,430円 33,956円 25,040円 27,220円 13,886円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   3日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目  
                            商品タイプ 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気振動ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル用パーツ 電気ドリル 電気振動ドリル 電気振動ドリル 電気ドリル 電気ドリル用パーツ
                            チャック能力(mm) 1.5~10 0.8~10 1.5~10 1.5~13 2.0~13.0 2.0~13.0 2.0~13.0 - 2.0~13.0 1.5~13 2.0~13.0 2.0~13.0 -
                            回転数(min⁻¹(回/分)) 0~2600 0~2500 0~3000 高速0~2900・低速0~1200 0~1500 1100 1100 - 1300 高速0~2900・低速0~850 0~2800 1400 -
                            電源(V) 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 - 単相100 単相100 単相100 単相100 -
                            穴あけ能力:鉄工(mm) 10 10 10 高速8/低速13 13 13 13 - 13 高速8/低速13 13 13 -

                            電気ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました