(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイヤコア震動ドリル 8406

ダイヤコア震動ドリル 8406

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
36,020円
税込単価
39,622円

【特長】震動ドリル機能付きのダイヤコア震動ドリルです。ダイヤモンドコアピット(...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電気振動ドリル
  • チャック能力(mm):
    2.0~13.0
  • 回転数(min⁻¹(回/分)):
    0~1500
  • 電源(V):
    単相100
  • 穴あけ能力:鉄工(mm):
    13
  • 消費電力(W):
    760
  • 電流(A):
    8
  • 穴あけ能力:木工(mm):
    30
  • 質量(g):
    3600
  • 標準付属品:
    チャックキーS13(763432-9)サイドグリップ
  • コード(m):
    2.5
  • 特長:
    震動ドリル機能付!
  • 穴あけ能力マルチサイディングコアビット:
    170
  • 穴あけ能力ダイヤモンドコアドリル:
    120
  • 穴あけ能力コンクリートブロック:
    20
  • 打撃数(min⁻¹(回/分)):
    0~22500
  • 振動3軸合成値(m/s2):
    9.0(震動ドリル)9.5(ダイヤコアドリル)<2.5(ドリル)
  • 仕様:
    二重絶縁/トルクリミッタ/無段変速/プラスチックケース付/カーボンブラシの呼び番号107

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ電気振動ドリルチャック能力(mm)2.0~13.0
回転数(min⁻¹(回/分))0~1500電源(V)単相100
穴あけ能力:鉄工(mm)13消費電力(W)760
電流(A)8穴あけ能力:木工(mm)30
質量(g)3600標準付属品チャックキーS13(763432-9)サイドグリップ
コード(m)2.5特長震動ドリル機能付!
穴あけ能力マルチサイディングコアビット170穴あけ能力ダイヤモンドコアドリル120
穴あけ能力コンクリートブロック20打撃数(min⁻¹(回/分))0~22500
振動3軸合成値(m/s2)9.0(震動ドリル)9.5(ダイヤコアドリル)<2.5(ドリル)仕様二重絶縁/トルクリミッタ/無段変速/プラスチックケース付/カーボンブラシの呼び番号107

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8406

1個

36,020( 39,622円 )

3日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
震動ドリル機能付きのダイヤコア震動ドリルです。
ダイヤモンドコアピット(別売)を接続することができます。
二重絶縁、トルクリミッタ、無段変速、プラスチックケースが付いています。
無段変速機能が付いているのでスイッチを握る加減でスピードを変える事ができます。
【用途】
配管用穴あけ等に最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤコア震動ドリル 8406の型番8406のページです。
型番8406に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヤコア震動ドリル 8406

ダイヤコア震動ドリル 8406

    震動ドリル HP2032

    震動ドリル HP2032

      ダイヤコアドリル DM172

      ダイヤコアドリル DM172

        低速用ドリル 6304LR

        低速用ドリル 6304LR

          65mm 座掘り用ドリル

          65mm 座掘り用ドリル

            ダイヤコア震動ドリル 8406C

            ダイヤコア震動ドリル 8406C

              ダイヤテックドリル

              ダイヤテックドリル

                ダイヤコアドリル DM122

                ダイヤコアドリル DM122

                  13ミリドリル

                  13ミリドリル

                    無段変速ドリル 6408

                    無段変速ドリル 6408

                      ユニドリル

                      ユニドリル

                        アングルドリル DA4000LR

                        アングルドリル DA4000LR

                          ダイヤテックドリル(本体のみ)

                          ダイヤテックドリル(本体のみ)

                            メーカー マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ
                            通常価格 36,020円 33,956円 178,156円 31,394円 38,665円 49,426円 100,241円 130,910円 24,837円 16,194円 23,912円 42,699円 72,449円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目  
                            商品タイプ 電気振動ドリル 電気振動ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気振動ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル
                            チャック能力(mm) 2.0~13.0 1.5~13 - 2.0~13.0 2.0~13.0 2.0~13.0 - - 2.0~13.0 0.8~10 1.5~10 2.0~13.0 -
                            回転数(min⁻¹(回/分)) 0~1500 高速0~2900・低速0~850 900 0~600 1100 低速900~2000・高速1800~4000 10000 950 600 0~2500 0~2600 高速0~900・低速0~400 10000
                            電源(V) 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100
                            穴あけ能力:鉄工(mm) 13 高速8/低速13 最大:180、標準:170 13 13 低速13/高速6.5 - 最大:160、標準:120 13 10 10 13 -

                            ダイヤコア震動ドリル 8406のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電気ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト