(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式震動ドライバドリル HP458D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HP458DRGX
充電式震動ドライバドリル HP458D ジュウデンシキドライバドリル

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
62,993円 59,496円
税込単価
69,292円 65,446円

マキタの充電式震動ドライバドリルHP458D。【特長】・コンパクトボディでパワ...

詳細情報を確認する

  • 電圧(V):
    18
  • 最大トルク(N・m):
    84
  • 充電式:
  • 重量(g):
    2300(バッテリ含む)
  • チャック能力(mm):
    1.5~13
  • ネジ締め能力(mm):
    木ネジ10×90
  • 穴あけ能力(mm):
    鉄工13・木工38・座掘り76・コンクリートブロック16
  • 回転数((min-1)[回転/分]):
    高速0~2000、低速0~400
  • 打撃数(回/分):
    高速0~30000/低速0~6000
  • 標準付属品:
    (+)ビット2-65・ストッパポール・サイドグリップ・フック
  • 1充電あたりの作業量(目安)/穴あけ木工キリφ9mm25ラワン:
    木工キリ21mm約600本
  • 1充電あたりの作業量(目安):
    約260本(レンガ)
  • 振動3軸合成値(m/s2):
    9.5(震動ドリル)<2.5(ドリル)
  • 全長(mm):
    218

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器・ケース別売。(HP458DZ)

型番

HP458DRGX 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

充電式震動ドライバドリル HP458DZ  仕様01

規格表

充電式震動ドライバドリル HP458DZ  規格表01

※1 数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。
※2 EN60745-2-1規格に基づき測定。

 
商品情報を表示

HP458DRGX の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
販売セット内容
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HP458DRGX

本体/ケース/バッテリー/充電器
LEDライト付/ワンスリーブチャック(ロック機能付き)/締付力21段階/無段変速/2スピード/ブレーキ付/正逆転両用/カーボンブラシの呼び番号440/ケース付

1個

62,993円

59,496

( 65,446円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マキタの充電式震動ドライバドリルHP458D。
【特長】
・コンパクトボディでパワフルに穴あけ!

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器・ケース別売。(HP458DZ)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式震動ドライバドリル HP458Dの型番HP458DRGXのページです。
型番HP458DRGXに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

充電式震動ドライバドリル HP458D

充電式震動ドライバドリル HP458D

    18V 充電式ドライバードリル DF458D

    18V 充電式ドライバードリル DF458D

      コードレスドライバドリル DS14DBL2

      コードレスドライバドリル DS14DBL2

        14.4Vコードレス振動ドライバドリル DV14DBL2

        14.4Vコードレス振動ドライバドリル DV14DBL2

          AC100Vドリル&ドライバー

          AC100Vドリル&ドライバー

            充電式ドライバドリルDF330D

            充電式ドライバドリルDF330D

              バッテリー振動ドライバードリル 10.8V

              バッテリー振動ドライバードリル 10.8V

                充電振動ドリルドライバー(21.6V)本体のみ

                充電振動ドリルドライバー(21.6V)本体のみ

                  メーカー マキタ マキタ HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) EARTH MAN マキタ ボッシュ Panasonic
                  通常価格 21,274円 17,636円 33,363円 30,949円 4,560円 9,261円 12,022円 28,470円
                  通常出荷日 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
                  電圧(V) 18 直流18 14.4 14.4 AC100 10.8 10.8 -
                  最大トルク(N・m) 84 84 110 低速110/高速60 - 22 30(ドリルポジション) -
                  充電式 ×
                  重量(g) 2300(バッテリ含む) 2200(バッテリ含む) 2.1 2100 - 1000(バッテリ含む) 1000 -
                  チャック能力(mm) 1.5~13 1.5~13 - - - 0.8~10 - -

                  充電式震動ドライバドリル HP458Dのレビュー

                  評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                  ホーニング
                  評価 4.0満足度:4.02019/06/26
                  細いシリンダーをホーニングするのに、今までは線がある電動ドリルで作業していましたが、線がなくなり重さもなく、力も申し分ないので助かっています

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  HP458DZ
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  販売セット内容 仕様

                  21,274円

                  ( 23,401円 )
                  1個 あり

                  3日目

                  本体のみLEDライト付/ワンスリーブチャック(ロック機能付き)/締付力21段階/無段変速/2スピード/ブレーキ付/正逆転両用/カーボンブラシの呼び番号440

                  ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました