(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

18V 充電式ドライバードリル DF458D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

18V 充電式ドライバードリル DF458D

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
17,636円 ~ 63,122円
税込価格
19,400円 ~ 69,434円

【特長】「アプト」防滴・防塵搭載。新「ギアユニット」でコンパクト。浸水した水を...

詳細情報を確認する

  • 電圧(V):
    直流18
  • 最大トルク(N・m):
    84
  • 充電式:
  • 重量(g):
    2200(バッテリ含む)
  • チャック能力(mm):
    1.5~13
  • 穴あけ能力(mm):
    鉄工13・木工38・座掘り76

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

充電式ドライバドリル DF458DZ 外観図

製品の基本仕様・特長

型番最大穴あけ能力(mm)ネジ締め能力(mm)回転数
(min-1
[回転/分]
チャック能力
(mm)
1充電あたりの作業量
(目安)※1
質量(kg)
(バッテリ含む)
標準付属品
鉄工木工木ネジ小ネジ
DF458D13木工
38
座掘り
76
φ10×906高速
0~2,000
低速
0~400
1.5~13木工キリφ21mm ラワン
(厚さ25mm)
約300コ
2.2(+)ビット2-65・
サイドグリップ・
フック

※1数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。

使用方法・使用事例

使用事例

充電式ドライバドリル DF458DZ 使用事例
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
販売セット内容
詳細タイプ
穴あけ能力:鉄工(mm)
径×長さ(mm)
トラスココード
ネジ締め能力(mm)
回転数((min-1)[回転/分])
標準付属品
特長
1充電あたりの作業量(目安)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
本体/ケース/バッテリー/充電器
-
-
-
-
木ネジΦ10×90・小ネジ6
高速0~2,000・低速0~400
(+)ビット2-65・サイドグリップ・フック
作業スピード約20%向上!(メーカー従来機比)新「ギアユニット」でコンパクト、全長-6mm!(メーカー従来機比)
木工キリ Φ21mm ラワン(厚さ25mm)約600コ
LEDライト付、ワンスリーブチャック(ロック機能付き)、締付力21 段階、無段変速、2 スピード、ブレーキ付、正逆転両用、プラスチックケース付

1個

63,122( 69,434円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

本体のみ
-
-
-
-
木ネジΦ10×90・小ネジ6
高速0~2,000・低速0~400
(+)ビット2-65・サイドグリップ・フック
作業スピード約20%向上!(メーカー従来機比)新「ギアユニット」でコンパクト、全長-6mm!(メーカー従来機比)
木工キリ Φ21mm ラワン(厚さ25mm)約600コ
LEDライト付、ワンスリーブチャック(ロック機能付き)、締付力21 段階、無段変速、2 スピード、ブレーキ付、正逆転両用、プラスチックケース付

1個

17,636( 19,400円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
「アプト」防滴・防塵搭載。
新「ギアユニット」でコンパクト。
浸水した水を外部へ排出する機能があり、水や粉塵が入りにくい。
握りやすく、疲れにくいグリップ形状。
高速・低速の2段変速機能、高輝度のLEDライトが2灯ついている。
無段変速機能により、スイッチを握る加減でスピードを変える事ができる。
ワンスリーブチャック(ロック機能)、ブレーキ、正逆転両用機能が付いている。
・電圧:直流18V
・最大トルク:84N・m
・チャック能力:1.5~13mm
【用途】
木材の穴あけやネジ締め。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

18V 充電式ドライバードリル DF458D

18V 充電式ドライバードリル DF458D

    充電式震動ドライバドリル HP458D

    充電式震動ドライバドリル HP458D

      コードレスドライバドリル DS14DBL2

      コードレスドライバドリル DS14DBL2

        充電式ドライバドリルDF330D

        充電式ドライバドリルDF330D

          14.4Vコードレス振動ドライバドリル DV14DBL2

          14.4Vコードレス振動ドライバドリル DV14DBL2

            AC100Vドリル&ドライバー

            AC100Vドリル&ドライバー

              18Vリチウムコードレスドリルドライバー

              18Vリチウムコードレスドリルドライバー

                充電ドリルドライバー(18V)本体のみ

                充電ドリルドライバー(18V)本体のみ

                  メーカー マキタ マキタ HiKOKI(旧日立工機) マキタ HiKOKI(旧日立工機) EARTH MAN BLACK AND DECKER Panasonic
                  通常価格 17,636円 21,274円 33,363円 9,261円 30,949円 4,560円 13,348円 31,838円
                  通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   1日目  
                  電圧(V) 直流18 18 14.4 10.8 14.4 AC100 18 -
                  最大トルク(N・m) 84 84 110 22 低速110/高速60 - - -
                  充電式 × -
                  重量(g) 2200(バッテリ含む) 2300(バッテリ含む) 2.1 1000(バッテリ含む) 2100 - - 1460
                  チャック能力(mm) 1.5~13 1.5~13 - 0.8~10 - - - -

                  18V 充電式ドライバードリル DF458Dのレビュー

                  評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
                  ワカサギ釣り時のアイスドリルに
                  評価 5.0満足度:5.02018/11/26
                  アイスドリルにアダプターにて本ドリルを接続。パワーがあるので、厚い氷でも穴を開けることが出来ました。バッテリー式なので、取り回しが便利。氷点下でも問題なく使用出来ました。持ち手があるので両手で支える事が出来て作業しやすいです。満足です。

                  もっと読む 閉じる

                  4が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  装置の改装や穴あけ
                  評価 5.0満足度:5.02022/07/04
                  ハンドルがついているので、まっすぐに穴をお開けやすく、力も入りやすいので良い。ハンドルがあるのでしょうがないが少しかさばる。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  保全活動
                  評価 5.0満足度:5.02022/05/11
                  インパクトドライバー(マキタ)使用していましたが、モーターが無理して破損寸前までになり、無理がきかなくなったので 充電ドリルの本体のみを購入しました。
                  保全活動では作業内容に合わせて 余裕のある工具を使用することが必要です、便利なだけでは無理なことを 作業者全員に教育し、大事に使っていきます。 マキタの充電工具を今後も増やしていきたいと思います。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました