(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式アングルインパクトドライバTL061D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

充電式アングルインパクトドライバTL061D

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
26,046円 ~ 56,991円
税込価格
28,651円 ~ 62,690円

マキタの充電式アングルインパクトドライバTL061D。【特長】・コンパクトヘッ...

詳細情報を確認する

  • 電圧(V):
    18
  • 最大トルク(N・m):
    60
  • 充電式:
  • 質量(g):
    1700(バッテリ含む)
  • 色:
  • 全長(mm):
    387
  • ネジ締め能力(mm):
    小ネジM4~M8、普通ボルトM4~M12、コーススレッド22~75、高力ボルトM4~M8
  • 回転数(回転/分):
    0~2000
  • 打撃数(回/分):
    0~3000
  • 標準付属品:
    (+)ビット2-45・フック

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器・ケース別売(TL061DZ)。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

充電式 アングルインパクトドライバ (18V)TL061DZ 外観図

製品の基本仕様・特長

型番電圧容量最大締付トルクネジ締め能力(mm)
小ネジボルトコーススレッド高力ボルト
TL061DZ9.6V2.0Ah(新ニッケル水素)65N・m(663kgf・cm)M4~M8M4~M1222~75M4~M8
型番回転数
(min-1)[回転/分]
打撃数
(min-1)[回/分]
質量(kg)
(バッテリ含)
1充電あたりの作業量(目安)/ネジ締め※1標準付属品
木ネジφ4.2×65mm
TL061DZ0~2,0000~3,0001.7約210本(+)ビット2-45・フック

※ 1 数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
販売セット内容
詳細タイプ
1充電あたりの作業量(目安)/ネジ締
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
本体/ケース/バッテリー/充電器
本体・バッテリBL1860B・充電器DC18RF・ケース付
木ネジΦ4.2×65mm約420本
LEDライト付/無段変速/ブレーキ付/正逆転両用/ケース付/充電時間22分

1個

56,991( 62,690円 )

3日目

本体のみ
バッテリ・充電器・ケース別売
木ネジΦ4.2×65mm約210本
LEDライト付/無段変速/ブレーキ付/正逆転両用

1個

26,046( 28,651円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マキタの充電式アングルインパクトドライバTL061D。
【特長】
・コンパクトヘッドで狭所の締付けに
・自在に握れるグリップ&スイッチ

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器・ケース別売(TL061DZ)。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

充電式アングルインパクトドライバTL061D

充電式アングルインパクトドライバTL061D

    充電式アングルインパクトドライバ TL064DSH・TL064DZ(10.8V)

    充電式アングルインパクトドライバ TL064DSH・TL064DZ(10.8V)

      充電式 10.8V コードレスインパクトドライバ WH10DCL

      充電式 10.8V コードレスインパクトドライバ WH10DCL

        アタッチメント STロックナットランナー

        アタッチメント STロックナットランナー

          充電式 7.2V コードレスインパクトドライバ WH7DL

          充電式 7.2V コードレスインパクトドライバ WH7DL

            電動インパクトドライバ用クロスビット

            電動インパクトドライバ用クロスビット

              DC7.2V インパクトドライバー(充電式)

              DC7.2V インパクトドライバー(充電式)

                電動インパクトドライバ用アダプタ

                電動インパクトドライバ用アダプタ

                  充電式 ソフトインパクトドライバ(14.4V)

                  充電式 ソフトインパクトドライバ(14.4V)

                    インパクトドライバー No.1000・SID-310B

                    インパクトドライバー No.1000・SID-310B

                      充電マルチツールマルチエボ(18V) ガーデンヘッド

                      充電マルチツールマルチエボ(18V) ガーデンヘッド

                        メーカー マキタ マキタ HiKOKI(旧日立工機) ロブテックス HiKOKI(旧日立工機) KTC(京都機械工具) エスコ KTC(京都機械工具) マキタ SK-11 BLACK AND DECKER
                        通常価格 26,046円 22,911円 29,817円 23,447円 10,252円 343円 24,060円 697円 68,405円 4,649円 9,153円
                        通常出荷日 3日目   3日目   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 2日目   3日目   2日目   2日目  
                        電圧(V) 18 10.8 10.8 - 7.2 - 7.2 - 14.4 - -
                        最大トルク(N・m) 60 60 30 - 25 - 25 - 40 - -
                        充電式 - - - × -
                        質量(g) 1700(バッテリ含む) - - 450 580 27 580(充電池込み) 20 - - 600
                        - - - - - - - - - -

                        充電式アングルインパクトドライバTL061Dのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        インパクトドライバー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました