(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ベルトサンダ(ベルト幅 100mm)
  • 数量スライド割引

ベルトサンダ(ベルト幅 100mm) (レビュー)

通常価格(税別)
34,964円
税込価格
38,460円
通常出荷日
3日目
コンパクトながらワイドな 100mm タイプ。
吸塵装置付き!
【標準付属品】サンディングベルトWA80、ダストバッグ

ベルトサンダ(ベルト幅 100mm)のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    研磨
    評価 5.0満足度:5.02018/06/21
    天板の平面を研磨するのには定番の電動工具だと思います
    マキタ製品なので修理時も安心です

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベルトサンダ(ベルト幅 100mm)

ベルトサンダ(ベルト幅 100mm)

    ベルトサンダ(ベルト速度(m/s)8.3)

    ベルトサンダ(ベルト速度(m/s)8.3)

      ベルトサンダ  9911

      ベルトサンダ 9911

        ベルトサンダー

        ベルトサンダー

          ベルトサンダ(ベルト幅 76mm)

          ベルトサンダ(ベルト幅 76mm)

            マイティミニ(電動) MTM-ET60S

            マイティミニ(電動) MTM-ET60S

              ベルトサンダー SB10V2

              ベルトサンダー SB10V2

                ベルトサンダー SB8V2

                ベルトサンダー SB8V2

                  吸塵&変速ベルトサンダー

                  吸塵&変速ベルトサンダー

                    フェルトベルト MTM-FB60

                    フェルトベルト MTM-FB60

                      レクソン BD460A用サンディングベルト

                      レクソン BD460A用サンディングベルト

                        小型ヘアライン加工機 ヘアライナー(R)

                        小型ヘアライン加工機 ヘアライナー(R)

                          ユニロンベルト ハード 60×265mm

                          ユニロンベルト ハード 60×265mm

                            メーカー マキタ マキタ マキタ EARTH MAN マキタ 柳瀬 HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) E-Value 柳瀬 レクソン 日東工器 柳瀬
                            通常価格 34,964円 41,555円 24,932円 8,783円 30,184円 51,510円 41,007円 37,061円 11,995円 4,284円 3,050円 81,761円 1,444円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   5日目~   1日目   4日目~  
                            ベルト寸法(幅)(mm) 100 100 76 約76 76 60 100 76 76 - 100 60 -
                            商品タイプ 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品 関連部品 関連部品 本体品 関連部品
                            電源(V) 単相100 単相100 AC100V AC100 単相100 100(50/60Hz) AC100 AC100 100 - - AC100 50/60Hz -
                            コード長さ(m) 5 5 2.5 約2 5 - 5 5 約3.0 - - 2.5 -
                            ベルト寸法(長さ)(mm) 610 610 457 約457 533 265 610 533 533 - 915 265 -

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。