(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電子ディスクサンダ GV7000C

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,890円
税込単価
26,279円

【特徴】・マキタ製・ダイヤル変速付。電子制御&低重心で安定作業!

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体品
  • 無負荷回転数(min-1):
    2500-4700
  • 電源(V):
    AC100
  • 電流・定格電流(A):
    9.5
  • コード長さ(m):
    2.5
  • 消費電力(W):
    900
  • 絶縁機能:
  • 研削砥石寸法外径(mm):
    サンディングディスク外径×内径
  • 研削砥石寸法厚さ(mm):
    180
  • 研削砥石寸法内径(mm):
    22
  • 仕様:
    二重絶縁/電子制御/無段変速/カーボンブラシの呼び番号322
  • 標準付属品:
    サンディングディスク#80ラバーパッド170スパナ17(781008-0)サイドグリップロックナットレンチ28(782412-6)
  • 質量(バッテリ含む)(g):
    2000

型番

GV7000C 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GV7000C

1個

23,890( 26,279円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特徴】・マキタ製・ダイヤル変速付。電子制御&低重心で安定作業!

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電子ディスクサンダ GV7000Cの型番GV7000Cのページです。
型番GV7000Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電子ディスクサンダ GV7000C

電子ディスクサンダ GV7000C

    仕上サンダ BO4900V

    仕上サンダ BO4900V

      吸じんランダムアクションサンダー PEX260AE

      吸じんランダムアクションサンダー PEX260AE

        充電式ランダムオービットサンダ BO180D

        充電式ランダムオービットサンダ BO180D

          ランダムアクションサンダー

          ランダムアクションサンダー

            オービタルサンダ SV12SE

            オービタルサンダ SV12SE

              ホイールサンダワイヤブラシ付

              ホイールサンダワイヤブラシ付

                タングステン電極棒研磨機 ポータブルシャープナー

                タングステン電極棒研磨機 ポータブルシャープナー

                  DC10.8V/2.0Ah リチウムイオンバッテリー

                  DC10.8V/2.0Ah リチウムイオンバッテリー

                    コンパクトミニサンダー

                    コンパクトミニサンダー

                      充電式ランダムオービットサンダ BO140DRF

                      充電式ランダムオービットサンダ BO140DRF

                        仕上サンダ BO3710

                        仕上サンダ BO3710

                          オービタルサンダ

                          オービタルサンダ

                            メーカー マキタ マキタ ボッシュ マキタ ボッシュ HiKOKI(旧日立工機) マキタ 和コーポレーション エスコ BLACK AND DECKER マキタ マキタ マキタ
                            通常価格 23,890円 26,689円 14,548円 42,890円 15,983円 30,895円 46,975円 40,820円 7,700円 8,500円 33,457円 11,296円 27,491円
                            通常出荷日 3日目   3日目   1日目   3日目   1日目   4日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目  
                            商品タイプ 本体品 本体品 本体品 本体品 - 本体品 本体品 本体品 - 本体品 本体品 本体品 本体品
                            無負荷回転数(min-1) 2500-4700 4000-10000 2,000~12,000 11000/9500/7000 - 10000 3500 - - 16000 11000/9500/7000 11000 6000
                            電源(V) AC100 AC100 100(50-60Hz) 18 - AC100 AC100 AC100 - AC100(50/60Hz) DC14.4 AC100 AC100
                            電流・定格電流(A) 9.5 3.5 - - - 3.2 11 0.2 - - - 2 6
                            コード長さ(m) 2.5 2.5 2.5 - - 2.5 5 - - 3 - 2 2.5

                            電子ディスクサンダ GV7000Cのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            サンダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました