(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ランダムオービットサンダ BO5041

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ランダムオービットサンダ BO5041

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
21,519円
税込単価
23,671円

【特長】・抜群の操作性&パワフル研磨!持ち方自在、高まる使用感

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体品
  • 無負荷回転数(min-1):
    4000-12000
  • 電源(V):
    AC100
  • ペーパー寸法(横)(mm):
    125
  • ペーパー寸法(縦)(mm):
    125
  • パッド寸法(縦)(mm):
    123
  • 電流・定格電流(A):
    3.2
  • コード長さ(m):
    2
  • 消費電力(W):
    300
  • 絶縁機能:
  • パッド寸法(横)(mm):
    123
  • パッド寸法(mm):
    φ123
  • ペーパー寸法(mm):
    φ125
  • 仕様:
    二重絶縁/集じん機に接続できます/ブレーキ付/無段変速/カーボンブラシの呼び番号75
  • 標準付属品:
    サンディングディスク#60・#120・#240(各2枚)・ダストバッグ
  • 質量(バッテリ含む)(g):
    1400
  • 振動3軸合成値(m/s2):
    3.5

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ランダムオービットサンダ BO5041 仕様01

規格表

ランダムオービットサンダ BO5041 規格表01

※1 EN60745-2-4規格に基づき測定。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BO5041

1個

21,519( 23,671円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・抜群の操作性&パワフル研磨!持ち方自在、高まる使用感

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ランダムオービットサンダ BO5041の型番BO5041のページです。
型番BO5041に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ランダムオービットサンダ BO5041

ランダムオービットサンダ BO5041

    仕上サンダ BO3710

    仕上サンダ BO3710

      コンパクトミニサンダー

      コンパクトミニサンダー

        ランダムアクションサンダー

        ランダムアクションサンダー

          コンパクトオービタルサンダー

          コンパクトオービタルサンダー

            変速ランダムサンダー

            変速ランダムサンダー

              ミニデルタサンダー

              ミニデルタサンダー

                オービタルサンダ

                オービタルサンダ

                  ドリームサン オービタルタイプ

                  ドリームサン オービタルタイプ

                    仕上サンダ BO4900V

                    仕上サンダ BO4900V

                      サンダー SV13YB

                      サンダー SV13YB

                        オービタルサンダー873BL

                        オービタルサンダー873BL

                          ディスクサンダ 9201

                          ディスクサンダ 9201

                            メーカー マキタ マキタ BLACK AND DECKER ボッシュ BLACK AND DECKER CUSTOM KOBO CUSTOM KOBO マキタ コバックス マキタ HiKOKI(旧日立工機) コバックス マキタ
                            通常価格 21,519円 11,296円 8,500円 15,983円 8,500円 9,600円 480円 27,491円 41,647円 26,689円 15,897円 30,071円 21,215円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   4日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   7日目   3日目   1日目   7日目   3日目  
                            商品タイプ 本体品 本体品 本体品 - 本体品 本体品 - 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品
                            無負荷回転数(min-1) 4000-12000 11000 16000 - 7000-15000 - - 6000 10000 4000-10000 12000 9000 4000
                            電源(V) AC100 AC100 AC100(50/60Hz) - AC100(50/60Hz) 100 - AC100 - AC100 AC100 - AC100
                            ペーパー寸法(横)(mm) 125 228 140 - 230 - - 280/232 110 280/232 - 110 -
                            ペーパー寸法(縦)(mm) 125 93 114 - 93 - - 115/115 75 115/115 - 75 -

                            ランダムオービットサンダ BO5041のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            FRPパネルの磨きに使用
                            評価 5.0満足度:5.02016/06/13
                            使い勝手が良く、とても満足しております。
                            また、調べたら価格もミスミが一番安く、納期も早いので、とても助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            木材部品の研磨
                            評価 5.0満足度:5.02020/04/30
                            速度ダイヤルを最大の5にすると、相応の作動音がしますが、研磨効率は驚くほどとても高くなります。ダイヤル3だと、作動音も下がり、小面積の研磨に適しているようです。ダイヤル1は、とてもゆっくしした動作です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            サンダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました