(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防じんミニサンダ BO4565

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防じんミニサンダ BO4565

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
11,582円
税込単価
12,740円

【特長】・バランサ構造で圧倒的低振動・振動値約50%減、研削率約50%アップ

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体品
  • 無負荷回転数(min-1):
    14000
  • 電源(V):
    AC100
  • ペーパー寸法(横)(mm):
    96/102
  • ペーパー寸法(縦)(mm):
    96/114
  • パッド寸法(縦)(mm):
    112
  • 電流・定格電流(A):
    2.1
  • コード長さ(m):
    2
  • 消費電力(W):
    200
  • 絶縁機能:
  • パッド寸法(横)(mm):
    190
  • 仕様:
    二重絶縁/集じん機に接続できます/カーボンブラシの呼び番号407
  • 標準付属品:
    マジックサンディングペーパー#60・#100・#150-三角タイプ(各2枚)四角タイプ(各1枚)・ダストバッグ      
  • 質量(バッテリ含む)(g):
    1100
  • 振動3軸合成値(m/s2):
    4.0

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

防じんミニサンダ BO4565  仕様01

規格表

防じんミニサンダ BO4565  規格表01

※1 EN60745-2-4規格に基づき測定。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BO4565

1個

11,582( 12,740円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・バランサ構造で圧倒的低振動
・振動値約50%減、研削率約50%アップ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防じんミニサンダ BO4565の型番BO4565のページです。
型番BO4565に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防じんミニサンダ BO4565

防じんミニサンダ BO4565

    防じんミニサンダ BO4555

    防じんミニサンダ BO4555

      オービタルサンダ

      オービタルサンダ

        仕上サンダ BO4900V

        仕上サンダ BO4900V

          ランダムオービットサンダ BO5030

          ランダムオービットサンダ BO5030

            ドリームサン オービタルタイプ

            ドリームサン オービタルタイプ

              コンパクトミニサンダー

              コンパクトミニサンダー

                電動サンダー用ナイロンタワシ #120

                電動サンダー用ナイロンタワシ #120

                  吸じんマルチサンダー PSM80A

                  吸じんマルチサンダー PSM80A

                    メーカー マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ コバックス BLACK AND DECKER SK-11 ボッシュ
                    通常価格 11,582円 11,912円 27,491円 26,689円 14,445円 41,647円 8,500円 1,559円 9,659円
                    通常出荷日 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   5日目   7日目   4日目   2日目   4日目  
                    商品タイプ 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品 - 本体品
                    無負荷回転数(min-1) 14000 14000 6000 4000-10000 12000 10000 16000 - 11,250
                    電源(V) AC100 AC100 AC100 AC100 AC100 - AC100(50/60Hz) - 100(50-60Hz)
                    ペーパー寸法(横)(mm) 96/102 140/102 280/232 280/232 125 110 140 185 -
                    ペーパー寸法(縦)(mm) 96/114 114/114 115/115 115/115 125 75 114 95 -

                    防じんミニサンダ BO4565のレビュー

                    評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                    木材加工の下準備研削
                    評価 5.0満足度:5.02020/07/30
                    小型ですが、とても力強く研削してくれます。動作音が少し大きめですが、その分、作業がはかどるので仕方ないかと。△部分が特に細かいところの作業に役立ちます。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    サンダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました