(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防じんミニサンダ BO4555

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防じんミニサンダ BO4555

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(6件)
通常単価(税別)
11,912円
税込単価
13,103円

【特長】・バランサ構造で圧倒的低振動・振動値約50%減、研削率約50%アップ

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体品
  • 無負荷回転数(min-1):
    14000
  • 電源(V):
    AC100
  • ペーパー寸法(横)(mm):
    140/102
  • ペーパー寸法(縦)(mm):
    114/114
  • パッド寸法(縦)(mm):
    112
  • 電流・定格電流(A):
    2.1
  • コード長さ(m):
    2
  • 消費電力(W):
    200
  • 絶縁機能:
  • パッド寸法(横)(mm):
    102
  • 仕様:
    二重絶縁/集じん機に接続できます/カーボンブラシの呼び番号407
  • 標準付属品:
    サンディング ペーパー#60・#100・#150(各2枚)・パンチプレート・ダストバッグ
  • 質量(バッテリ含む)(g):
    1100
  • 振動3軸合成値(m/s2):
    <2.5

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

防じんミニサンダ BO4555  仕様01

規格表

防じんミニサンダ BO4555  規格表01

※1 EN60745-2-4規格に基づき測定。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BO4555

1個

11,912( 13,103円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・バランサ構造で圧倒的低振動
・振動値約50%減、研削率約50%アップ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防じんミニサンダ BO4555の型番BO4555のページです。
型番BO4555に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防じんミニサンダ BO4555

防じんミニサンダ BO4555

    防じんミニサンダ BO4565

    防じんミニサンダ BO4565

      ランダムオービットサンダ BO5030

      ランダムオービットサンダ BO5030

        ミニサンダSV12SG

        ミニサンダSV12SG

          オービタルサンダ

          オービタルサンダ

            ミニサンダ SV12SH

            ミニサンダ SV12SH

              ランダムオービットサンダ BO5041

              ランダムオービットサンダ BO5041

                仕上サンダ BO3710

                仕上サンダ BO3710

                  充電式ランダムオービットサンダ BO140DRF

                  充電式ランダムオービットサンダ BO140DRF

                    充電式ランダムオービットサンダ BO180D

                    充電式ランダムオービットサンダ BO180D

                      コンパクトミニサンダー

                      コンパクトミニサンダー

                        ダブル仕上サンダ

                        ダブル仕上サンダ

                          仕上サンダ BO4900V

                          仕上サンダ BO4900V

                            メーカー マキタ マキタ マキタ HiKOKI(旧日立工機) マキタ HiKOKI(旧日立工機) マキタ マキタ マキタ マキタ BLACK AND DECKER マキタ マキタ
                            通常価格 11,912円 11,582円 14,445円 14,318円 27,491円 15,897円 21,519円 11,296円 33,457円 42,890円 8,500円 11,798円 26,689円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   4日目   3日目   3日目  
                            商品タイプ 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品
                            無負荷回転数(min-1) 14000 14000 12000 14000 6000 14000 4000-12000 11000 11000/9500/7000 11000/9500/7000 16000 7000 4000-10000
                            電源(V) AC100 AC100 AC100 AC100 AC100 AC100 AC100 AC100 DC14.4 18 AC100(50/60Hz) AC100 AC100
                            ペーパー寸法(横)(mm) 140/102 96/102 125 140 280/232 100 125 228 125 125 140 228 280/232
                            ペーパー寸法(縦)(mm) 114/114 96/114 125 114 115/115 110 125 93 125 125 114 93 115/115

                            防じんミニサンダ BO4555のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 6件のレビュー

                            高評価レビュー

                            研磨作業
                            評価 5.0満足度:5.02020/05/24
                            A4のサンドペーパーを切って使えますので丸形よりこちらの方がコスト面で良いと私は思います。性能はマキタなので問題ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            研磨作業
                            評価 5.0満足度:5.02020/05/24
                            A4のサンドペーパーを切って使えますので丸形よりこちらの方がコスト面で良いと私は思います。性能はマキタなので問題ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            3Dプリンタ出力品の表面磨き
                            評価 5.0満足度:5.02022/04/26
                            マキタ製品なので良さそうと思い購入しました。振動を抑えるのに少々力が要りますが、あっという間に表面がキレイに研磨されました。A4サイズのペーパーをカットして使えるのも便利と思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            研磨作業
                            評価 5.0満足度:5.02020/08/03
                            コンパクトのため作業が非常にやり易いです。振動も以前使用していたものよりも抑えられています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            研磨
                            評価 5.0満足度:5.02019/04/27
                            マキタ製なので安心して使用できます
                            j小型でグリップしやすく扱いやすいです

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            研磨
                            評価 5.0満足度:5.02018/11/19
                            リョービの製品なども試したことがありますが、やっぱりマキタの製品が使いやすかったです

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            サンダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました