(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式ランダムオービットサンダ BO180D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

充電式ランダムオービットサンダ BO180D

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
42,890円
税込単価
47,179円

マキタの充電式ランダムオービットサンダBO180D。【特長】・パワフル研磨作業...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体品
  • 無負荷回転数(min-1):
    11000/9500/7000
  • 電源(V):
    18
  • ペーパー寸法(横)(mm):
    125
  • ペーパー寸法(縦)(mm):
    125
  • パッド寸法(縦)(mm):
    123
  • 絶縁機能:
  • パッド寸法(横)(mm):
    123
  • 本体・セット:
    本体・バッテリBL1860B・充電器DC18RF付
  • 仕様:
    3 スピード/ブレーキ付/集じん機に接続できます
  • 標準付属品:
    サンディングディスク#60・#120・#240(各2枚)・ダストバッグ
  • 質量(バッテリ含む)(g):
    1600
  • 振動3軸合成値(m/s2):
    <2.5

型番

BO180DRG 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

充電式ランダムオービットサンダ BO180DZ  仕様01

規格表

充電式ランダムオービットサンダ BO180DZ  規格表01

※1 EN60745-2-4規格に基づき測定。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BO180DRG

1個

42,890( 47,179円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マキタの充電式ランダムオービットサンダBO180D。
【特長】
・パワフル研磨作業!
・「優れた作業能率」と「充電式の手軽さ」を両立

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式ランダムオービットサンダ BO180Dの型番BO180DRGのページです。
型番BO180DRGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

充電式ランダムオービットサンダ BO180D

充電式ランダムオービットサンダ BO180D

    充電式ランダムオービットサンダ BO140DRF

    充電式ランダムオービットサンダ BO140DRF

      コンパクトミニサンダー

      コンパクトミニサンダー

        コンパクトオービタルサンダー

        コンパクトオービタルサンダー

          仕上サンダ BO3710

          仕上サンダ BO3710

            ランダムオービットサンダ BO5041

            ランダムオービットサンダ BO5041

              電子ディスクサンダ GV7000C

              電子ディスクサンダ GV7000C

                ドリームサン オービタルタイプ

                ドリームサン オービタルタイプ

                  ランダムアクションサンダー

                  ランダムアクションサンダー

                    ダブル仕上サンダ

                    ダブル仕上サンダ

                      ミニデルタサンダー

                      ミニデルタサンダー

                        吸じんランダムアクションサンダー PEX260AE

                        吸じんランダムアクションサンダー PEX260AE

                          マイン 電動スリムアングルサンダ-WAZA‐X

                          マイン 電動スリムアングルサンダ-WAZA‐X

                            メーカー マキタ マキタ BLACK AND DECKER BLACK AND DECKER マキタ マキタ マキタ コバックス ボッシュ マキタ CUSTOM KOBO ボッシュ オフィスマイン
                            通常価格 42,890円 33,457円 8,500円 8,500円 11,296円 21,519円 23,890円 41,647円 15,983円 11,798円 705円 14,548円 35,557円
                            通常出荷日 3日目   3日目   4日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   7日目   1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            商品タイプ 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品 - 本体品 - 本体品 -
                            無負荷回転数(min-1) 11000/9500/7000 11000/9500/7000 16000 7000-15000 11000 4000-12000 2500-4700 10000 - 7000 - 2,000~12,000 -
                            電源(V) 18 DC14.4 AC100(50/60Hz) AC100(50/60Hz) AC100 AC100 AC100 - - AC100 - 100(50-60Hz) -
                            ペーパー寸法(横)(mm) 125 125 140 230 228 125 - 110 - 228 - - -
                            ペーパー寸法(縦)(mm) 125 125 114 93 93 125 - 75 - 93 - - -

                            充電式ランダムオービットサンダ BO180Dのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            サンディング作業に
                            評価 5.0満足度:5.02018/11/26
                            バッテリー式で取り回しが便利で、粉塵はダストボックスに溜まるので、粉塵があまり飛び散りません。グリップも握りやすく、作業性が良いです。満足です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            サンダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました