(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式ランダムオービットサンダ BO140DRF

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

充電式ランダムオービットサンダ BO140DRF

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
33,457円
税込単価
36,803円

【特長】・パワフル研磨作業。・低重心&コンパクト!「モータ前方配置+バッテリ斜...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体品
  • 無負荷回転数(min-1):
    11000/9500/7000
  • 電源(V):
    DC14.4
  • ペーパー寸法(横)(mm):
    125
  • ペーパー寸法(縦)(mm):
    125
  • パッド寸法(縦)(mm):
    123
  • 絶縁機能:
  • パッド寸法(横)(mm):
    123
  • パッド寸法(mm):
    φ123
  • ペーパー寸法(mm):
    φ125
  • 仕様:
    バッテリBL1430/充電器DC18RC 付/3 スピード/ブレーキ付/集じん機に接続できます
  • 標準付属品:
    サンディングディスク#60・#120・#240(各2枚)・ダストバッグ
  • 質量(バッテリ含む)(g):
    1500
  • 振動3軸合成値(m/s2):
    <2.5

型番

BO140DRF 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

充電式ランダムオービットサンダ BO140DRF 外観図

製品の基本仕様・特長

型番パッド寸法
(mm)
ペーパー寸法
(mm)
回転数
(min-1)[回転/分]
電源
(V)
質量
(kg)
振動3軸合成値※1
(m/s2
標準付属品
BO140Dφ123φ125(高速)11,000
(中速)9,500
(低速)7,000
直流14.41.5
(バッテリ含む)
<2.5サンディングディスク#60・#120・
#240(各2枚)・ダストバッグ

※1 EN60745-2-4規格に基づき測定。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BO140DRF

1個

33,457( 36,803円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パワフル研磨作業。
・低重心&コンパクト!「モータ前方配置+バッテリ斜め差し込み」。
・握りやすいグリップ形状。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式ランダムオービットサンダ BO140DRFの型番BO140DRFのページです。
型番BO140DRFに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

充電式ランダムオービットサンダ BO140DRF

充電式ランダムオービットサンダ BO140DRF

    充電式ランダムオービットサンダ BO180D

    充電式ランダムオービットサンダ BO180D

      ランダムオービットサンダ BO5030

      ランダムオービットサンダ BO5030

        防じんミニサンダ BO4565

        防じんミニサンダ BO4565

          防じんミニサンダ BO4555

          防じんミニサンダ BO4555

            ランダムオービットサンダ BO5041

            ランダムオービットサンダ BO5041

              ミニサンダ SV12SH

              ミニサンダ SV12SH

                オービタルサンダ

                オービタルサンダ

                  ミニサンダSV12SG

                  ミニサンダSV12SG

                    コンパクトミニサンダー

                    コンパクトミニサンダー

                      DC10.8V/2.0Ah リチウムイオンバッテリー

                      DC10.8V/2.0Ah リチウムイオンバッテリー

                        仕上サンダ BO4900V

                        仕上サンダ BO4900V

                          仕上サンダ BO3710

                          仕上サンダ BO3710

                            メーカー マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ HiKOKI(旧日立工機) マキタ HiKOKI(旧日立工機) BLACK AND DECKER エスコ マキタ マキタ
                            通常価格 33,457円 42,890円 14,445円 11,582円 11,912円 21,519円 15,897円 27,491円 14,318円 8,500円 7,700円 26,689円 11,296円
                            通常出荷日 3日目   3日目   5日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品 - 本体品 本体品
                            無負荷回転数(min-1) 11000/9500/7000 11000/9500/7000 12000 14000 14000 4000-12000 14000 6000 14000 16000 - 4000-10000 11000
                            電源(V) DC14.4 18 AC100 AC100 AC100 AC100 AC100 AC100 AC100 AC100(50/60Hz) - AC100 AC100
                            ペーパー寸法(横)(mm) 125 125 125 96/102 140/102 125 100 280/232 140 140 - 280/232 228
                            ペーパー寸法(縦)(mm) 125 125 125 96/114 114/114 125 110 115/115 114 114 - 115/115 93

                            充電式ランダムオービットサンダ BO140DRFのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            木工製品の表面研磨
                            評価 5.0満足度:5.02023/06/06
                            AC接続の製品も使っていましたが、やはりコードレスだと小回りが利いて作業効率が上がりました。長時間の作業にはバッテリーの予備も必要ですが。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            サンダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました