(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホイールサンダ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ホイールサンダ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
48,588円
税込単価
53,447円

【仕様】・二重絶縁/ブレーキ付・集じん機に接続できます・木箱付/カーボンブラシ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体品
  • 無負荷回転数(min-1):
    3500
  • 電源(V):
    AC100
  • 電流・定格電流(A):
    11
  • コード長さ(m):
    5
  • 消費電力(W):
    1050
  • 絶縁機能:
  • 研磨能力幅(mm):
    120
  • ホイール径(mm):
    100
  • 仕様:
    二重絶縁/ブレーキ付/集じん機に接続できます/木箱付/カーボンブラシの呼び番号124/ナイロンブラシホイール付
  • 標準付属品:
    ナイロンブラシホイール(A-23313)・ジョイント(弊社集じん機接続用)六角棒レンチ6(2本)
  • 質量(バッテリ含む)(g):
    4200
  • 振動3軸合成値(m/s2):
    3.0(木工)5.5(金工)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9740

1個

48,588( 53,447円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・二重絶縁/ブレーキ付
・集じん機に接続できます
・木箱付/カーボンブラシの呼び番号124
・ナイロンブラシホイール付

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホイールサンダの型番9740のページです。
型番9740に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホイールサンダ

ホイールサンダ

    ホイールサンダワイヤブラシ付

    ホイールサンダワイヤブラシ付

      ディスクサンダ 9201

      ディスクサンダ 9201

        ランダムオービットサンダ BO5041

        ランダムオービットサンダ BO5041

          仕上サンダ BO3710

          仕上サンダ BO3710

            防じんミニサンダ BO4565

            防じんミニサンダ BO4565

              集じんカバー付ディスクサンダ 9533BSK

              集じんカバー付ディスクサンダ 9533BSK

                ミニサンダ SV12SH

                ミニサンダ SV12SH

                  仕上サンダ BO4900V

                  仕上サンダ BO4900V

                    充電式ランダムオービットサンダ BO180D

                    充電式ランダムオービットサンダ BO180D

                      ミニサンダSV12SG

                      ミニサンダSV12SG

                        電子ディスクサンダ GV7000C

                        電子ディスクサンダ GV7000C

                          オービタルサンダ

                          オービタルサンダ

                            メーカー マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ HiKOKI(旧日立工機) マキタ マキタ HiKOKI(旧日立工機) マキタ マキタ
                            通常価格 48,588円 46,975円 21,215円 21,519円 11,296円 11,582円 24,871円 15,897円 26,689円 42,890円 14,318円 23,890円 27,491円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   7日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目  
                            商品タイプ 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品
                            無負荷回転数(min-1) 3500 3500 4000 4000-12000 11000 14000 12000 14000 4000-10000 11000/9500/7000 14000 2500-4700 6000
                            電源(V) AC100 AC100 AC100 AC100 AC100 AC100 AC100 AC100 AC100 18 AC100 AC100 AC100
                            電流・定格電流(A) 11 11 6 3.2 2 2.1 7.4 2.1 3.5 - 2.1 9.5 6
                            コード長さ(m) 5 5 2.5 2 2 2 2.5 2.5 2.5 - 2.5 2.5 2.5

                            ホイールサンダのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            サンダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました