(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電子ディスクグラインダ GA7011C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電子ディスクグラインダ GA7011C

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
30,284円
税込単価
33,312円

【特長】・新モータ&電子制御採用の「軽量、ハイパワー」の重作業タイプ

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ディスクグラインダー
  • 砥石径(mmφ):
    180
  • 変速機能有無:
  • 回転数(min-1):
    6000
  • 2重絶縁機能有無:
  • 電源(V):
    AC100/AC200
  • 定格電流(A):
    15/9.5
  • 消費電力(W):
    1430/1800
  • コード長さ(m):
    2.5
  • トラスココード:
    422-7662
  • 研削砥石寸法内径(mm):
    22
  • 研削砥石寸法厚さ(mm):
    6
  • 仕様:
    二重絶縁/スーパーフランジ先端工具類の交換が容易/電子制御/100V、200V 仕様有り。200V 仕様の製品は納期を販売店に確認してください。/集じん機に接続できます/カーボンブラシの呼び番号253
  • 最大出力(W):
    2600/3000
  • 振動3軸合成値(m/s2):
    4.5(グラインダ)<2.5(サンディング)
  • 質量(バッテリ含む)(g):
    4200
  • 特長:
    新モータ&電子制御採用の「軽量、ハイパワー」の重作業タイプ
  • 付属品:
    研削砥石36P・ロックナットレンチ35(782407-9)・サイドグリップ

型番

GA7011C 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

電子ディスクグラインダ GA7011C 仕様01
  • 最大出力(100V):2,600W
  • 最大出力(200V):3,000W

規格表

電子ディスクグラインダ GA7011C 規格表01

※1 EN60745-2-3規格に基づき測定。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GA7011C

1個

30,284( 33,312円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・新モータ&電子制御採用の「軽量、ハイパワー」の重作業タイプ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電子ディスクグラインダ GA7011Cの型番GA7011Cのページです。
型番GA7011Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電子ディスクグラインダ GA7011C

電子ディスクグラインダ GA7011C

    電子ディスクグラインダ 9533CB

    電子ディスクグラインダ 9533CB

      電子ディスクグラインダ 9535CB

      電子ディスクグラインダ 9535CB

        ディスクグラインダ G18SP

        ディスクグラインダ G18SP

          ディスクグラインダ G15SP

          ディスクグラインダ G15SP

            電子ディスクグラインダ GA5021C

            電子ディスクグラインダ GA5021C

              電子ディスクグラインダ GA6021C

              電子ディスクグラインダ GA6021C

                ディスクグラインダー(最大出力1000W)MG100A3-200V

                ディスクグラインダー(最大出力1000W)MG100A3-200V

                  ディスクグラインダ125mm 9535B

                  ディスクグラインダ125mm 9535B

                    ディスクグラインダ 9533BLA

                    ディスクグラインダ 9533BLA

                      電子ディスクグラインダ 9566CV

                      電子ディスクグラインダ 9566CV

                        100mm電子ディスクグラインダ

                        100mm電子ディスクグラインダ

                          電気ディスクグラインダ G10ML

                          電気ディスクグラインダ G10ML

                            メーカー マキタ マキタ マキタ HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) マキタ マキタ サンコーミタチ マキタ マキタ マキタ マキタ HiKOKI(旧日立工機)
                            通常価格 30,284円 21,453円 26,279円 38,909円 37,093円 24,091円 26,292円 11,722円 17,839円 16,187円 26,670円 24,275円 14,994円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   3日目   3日目   1日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー
                            砥石径(mmφ) 180 100 125 180 150 125 150 100 125 100 150 100 100
                            変速機能有無 -
                            回転数(min-1) 6000 9000 9000 6800 8000 10000 9000 12000 9000 9000 4000-9000 2800-10500 9,000
                            2重絶縁機能有無 -

                            電子ディスクグラインダ GA7011Cのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            鉄材切断
                            評価 5.0満足度:5.02021/09/27
                            割と大きい鉄材を切断するのに使用
                            大きな刃をつけれるので事が足りました。
                            難点は重い事かな!

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました