(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電子ディスクグラインダ GA5021C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電子ディスクグラインダ GA5021C

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,091円 23,575円
税込単価
26,500円 25,933円

【特長】・電子制御で安定作業&パワフル研削・電子リミッタ、定回転制御、ソフトス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ディスクグラインダー
  • 砥石径(mmφ):
    125
  • 変速機能有無:
  • 回転数(min-1):
    10000
  • 2重絶縁機能有無:
  • 電源(V):
    AC100
  • 定格電流(A):
    15
  • 消費電力(W):
    1430
  • コード長さ(m):
    2.5
  • 研削砥石寸法内径(mm):
    22
  • 研削砥石寸法厚さ(mm):
    6
  • 仕様:
    二重絶縁/スーパーフランジ先端工具類の交換が容易/電子制御/集じん機に接続できます/カーボンブラシの呼び番号210
  • 最大出力(W):
    2200
  • 質量(バッテリ含む)(g):
    2800
  • 特長:
    電子制御で安定作業&パワフル研削!電子リミッタ、定回転制御、ソフトスタート
  • 付属品:
    研削砥石36P・ロックナットレンチ35(782407-9)サイドグリップ

型番

GA5021C 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

電子ディスクグラインダ GA5021C 外観図

製品の基本仕様・特長

型番研削砥石寸法(mm)回転数
(min-1
[回転/分]
電源(V)電流(A)消費電力
(W)
質量(kg)コード(m)標準付属品
外径厚さ内径
GA5021C1256
(取付可能砥石
厚さ3~6)
2210,000単相100151,4302.82.5研削砥石36P・
ロックナットレンチ35
(782407-9)
サイドグリップ

使用方法・使用事例

使用事例

電子ディスクグラインダ GA5021C 使用事例
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GA5021C

1個

24,091円

23,575

( 25,933円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電子制御で安定作業&パワフル研削
・電子リミッタ、定回転制御、ソフトスタート
・通電ランプ付、スイッチが入ったままコンセントに差すと赤く点滅し起動しません

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電子ディスクグラインダ GA5021Cの型番GA5021Cのページです。
型番GA5021Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電子ディスクグラインダ GA5021C

電子ディスクグラインダ GA5021C

    電子ディスクグラインダ GA6021C

    電子ディスクグラインダ GA6021C

      電子ディスクグラインダ 9535CB

      電子ディスクグラインダ 9535CB

        電子ディスクグラインダ 9533CB

        電子ディスクグラインダ 9533CB

          電子ディスクグラインダ GA7011C

          電子ディスクグラインダ GA7011C

            高周波インバーター電源(400Hz)

            高周波インバーター電源(400Hz)

              ディスクグラインダー(最大出力1000W)MG100A3-200V

              ディスクグラインダー(最大出力1000W)MG100A3-200V

                ディスクグラインダ G13SP

                ディスクグラインダ G13SP

                  変速ディスクグラインダー用ソフトパット DGP-1

                  変速ディスクグラインダー用ソフトパット DGP-1

                    サンディングカバー GWS11―1

                    サンディングカバー GWS11―1

                      変速ディスクグラインダー用サンディングP #80 DGP-3

                      変速ディスクグラインダー用サンディングP #80 DGP-3

                        電動工具用カーボンブラシ CB1017 ミタチ

                        電動工具用カーボンブラシ CB1017 ミタチ

                          ディスクグラインダー(本体・パーツ)

                          ディスクグラインダー(本体・パーツ)

                            メーカー マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ ニデックテクノモータ サンコーミタチ HiKOKI(旧日立工機) EARTH MAN ボッシュ EARTH MAN サンコーミタチ TRAD
                            通常価格 24,091円 26,292円 26,279円 21,453円 30,284円 279,601円 11,722円 27,725円 838円 6,500円 838円 917円 572円
                            通常出荷日 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   7日目   2日目   4日目   2日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー パーツ・付属品 ディスクグラインダー ディスクグラインダー パーツ・付属品 パーツ・付属品 パーツ・付属品 パーツ・付属品 -
                            砥石径(mmφ) 125 150 125 100 180 - 100 125 100 125 100 - -
                            変速機能有無 - - - - - - -
                            回転数(min-1) 10000 9000 9000 9000 6000 - 12000 9500 - - - - -
                            2重絶縁機能有無 - - - - - - -

                            電子ディスクグラインダ GA5021Cのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました