(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電子ディスクグラインダ 9535CB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電子ディスクグラインダ 9535CB

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
26,279円
税込単価
28,907円

電子制御搭載、パワフル&高能率!【特長】・細径Φ56mm&ハイパワー・電子リミ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ディスクグラインダー
  • 砥石径(mmφ):
    125
  • 変速機能有無:
  • 回転数(min-1):
    9000
  • 2重絶縁機能有無:
  • 電源(V):
    AC100
  • 定格電流(A):
    11
  • 消費電力(W):
    1010
  • コード長さ(m):
    2.5
  • 研削砥石寸法内径(mm):
    22
  • 研削砥石寸法厚さ(mm):
    6
  • 仕様:
    二重絶縁/スーパーフランジ先端工具類の交換が容易/電子制御/集じん機に接続できます/カーボンブラシの呼び番号408
  • 質量(バッテリ含む)(g):
    1800
  • 特長:
    細径φ56mm&ハイパワー!電子リミッタ、定回転制御、ソフトスタート

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

電子ディスクグラインダー 9535CB 仕様01
  • 最大出力:1,400W

規格表

電子ディスクグラインダー 9535CB 規格表01

※1 EN60745-2-3規格に基づき測定。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9535CB

1個

26,279( 28,907円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

電子制御搭載、パワフル&高能率!
【特長】
・細径Φ56mm&ハイパワー
・電子リミッタ、定回転制御、ソフトスタート

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電子ディスクグラインダ 9535CBの型番9535CBのページです。
型番9535CBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電子ディスクグラインダ 9535CB

電子ディスクグラインダ 9535CB

    電子ディスクグラインダ 9533CB

    電子ディスクグラインダ 9533CB

      電子ディスクグラインダ GA5021C

      電子ディスクグラインダ GA5021C

        電子ディスクグラインダ GA6021C

        電子ディスクグラインダ GA6021C

          ディスクグラインダー(最大出力1000W)MG100A3-200V

          ディスクグラインダー(最大出力1000W)MG100A3-200V

            充電ディスクグラインダー100(18V 5.0Ah)

            充電ディスクグラインダー100(18V 5.0Ah)

              ディスクグラインダ G13SP

              ディスクグラインダ G13SP

                サンディングカバー GWS11―1

                サンディングカバー GWS11―1

                  電子ディスクグラインダ GA7011C

                  電子ディスクグラインダ GA7011C

                    高周波インバーター電源(400Hz)

                    高周波インバーター電源(400Hz)

                      充電ディスクグラインダー125 18V

                      充電ディスクグラインダー125 18V

                        14.4V充電式ディスクグラインダ

                        14.4V充電式ディスクグラインダ

                          電動工具用カーボンブラシ CB1017 ミタチ

                          電動工具用カーボンブラシ CB1017 ミタチ

                            メーカー マキタ マキタ マキタ マキタ サンコーミタチ Panasonic HiKOKI(旧日立工機) ボッシュ マキタ ニデックテクノモータ Panasonic マキタ サンコーミタチ
                            通常価格 26,279円 21,453円 24,091円 26,292円 11,722円 22,736円 27,725円 6,500円 30,284円 279,601円 25,074円 15,050円 917円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   1日目   1日目   7日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  
                            商品タイプ ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー 充電式ディスクグラインダー ディスクグラインダー パーツ・付属品 ディスクグラインダー パーツ・付属品 充電式ディスクグラインダー 充電式ディスクグラインダー パーツ・付属品
                            砥石径(mmφ) 125 100 125 150 100 100 125 125 180 - 125 100 -
                            変速機能有無 - - - -
                            回転数(min-1) 9000 9000 10000 9000 12000 - 9500 - 6000 - - 11000 -
                            2重絶縁機能有無 - - - -

                            電子ディスクグラインダ 9535CBのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました