(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ディスクグラインダ125mm 9535B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ディスクグラインダ125mm 9535B

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,839円
税込単価
19,623円

【特長】・高耐久&ハイパワーモータ:フィールドの巻き線を太く、かつ巻数をアップ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ディスクグラインダー
  • 砥石径(mmφ):
    125
  • 変速機能有無:
  • 回転数(min-1):
    9000
  • 2重絶縁機能有無:
  • 電源(V):
    AC100
  • 定格電流(A):
    7.4
  • 消費電力(W):
    720
  • コード長さ(m):
    2.5
  • 本体・セット:
    本体のみ
  • ブレーキ有無:
  • 詳細タイプ:
    低速高トルク
  • トラスココード:
    422-7522
  • 研削砥石寸法内径(mm):
    22
  • 研削砥石寸法厚さ(mm):
    6
  • 仕様:
    二重絶縁/スーパーフランジ先端工具類の交換が容易/集じん機に接続できます/カーボンブラシの呼び番号408
  • 最大出力(W):
    960
  • 質量(バッテリ含む)(g):
    1700
  • 特長:
    二重絶縁の125mm タイプ
  • 付属品:
    研削砥石36Pロックナットレンチ35(782407-9)・グリップ

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ディスクグラインダー125mm 9535B  仕様01
  • 最大出力:960W

規格表

ディスクグラインダー125mm 9535B  規格表01
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9535B

1個

17,839( 19,623円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高耐久&ハイパワーモータ:フィールドの巻き線を太く、かつ巻数をアップ
・握りやすい細径ボディ:胴径Φ56mm&新形状リブ
・高効率な冷却構造:粉じんが侵入しにくい風窓を適切に配置し、モータ&ギヤ部を効率よく冷却
・二重絶縁の125mmタイプ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスクグラインダ125mm 9535Bの型番9535Bのページです。
型番9535Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ディスクグラインダ125mm 9535B

ディスクグラインダ125mm 9535B

    電子ディスクグラインダ 9535CB

    電子ディスクグラインダ 9535CB

      電子ディスクグラインダ 9533CB

      電子ディスクグラインダ 9533CB

        ディスクグラインダ 9535

        ディスクグラインダ 9535

          ディスクグラインダ 9533BLA

          ディスクグラインダ 9533BLA

            電子ディスクグラインダ 9566CV

            電子ディスクグラインダ 9566CV

              ディスクグラインダ 9533B

              ディスクグラインダ 9533B

                ディスクグラインダ 9533BL

                ディスクグラインダ 9533BL

                  ディスクグラインダ 9533BH

                  ディスクグラインダ 9533BH

                    ディスクグラインダ 100mm 9533LP

                    ディスクグラインダ 100mm 9533LP

                      ディスクグラインダ 9533

                      ディスクグラインダ 9533

                        ディスクグラインダ 9533L

                        ディスクグラインダ 9533L

                          ディスクグラインダー(最大出力1000W)MG100A3-200V

                          ディスクグラインダー(最大出力1000W)MG100A3-200V

                            メーカー マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ サンコーミタチ
                            通常価格 17,839円 26,279円 21,453円 21,000円 16,187円 26,670円 12,681円 12,459円 15,833円 18,041円 14,081円 17,451円 11,722円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目  
                            商品タイプ ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー
                            砥石径(mmφ) 125 125 100 125 100 150 100 100 100 100 100 100 100
                            変速機能有無 -
                            回転数(min-1) 9000 9000 9000 9000 9000 4000-9000 12000 9000 12000 9000 12000 9000 12000
                            2重絶縁機能有無 -

                            ディスクグラインダ125mm 9535Bのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました