(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ディスクグラインダ 9533BL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ディスクグラインダ 9533BL

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
12,459円
税込単価
13,705円

【特長】・高耐久&ハイパワーモータ:フィールドの巻き線を太く、かつ巻数をアップ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ディスクグラインダー
  • 砥石径(mmφ):
    100
  • 変速機能有無:
  • 回転数(min-1):
    9000
  • 2重絶縁機能有無:
  • 電源(V):
    AC100
  • 定格電流(A):
    7.4
  • 消費電力(W):
    720
  • コード長さ(m):
    2.5
  • 本体・セット:
    本体のみ
  • ブレーキ有無:
  • 詳細タイプ:
    低速高トルク
  • 研削砥石寸法内径(mm):
    15
  • 研削砥石寸法厚さ(mm):
    4
  • 仕様:
    二重絶縁/スーパーフランジ先端工具類の交換が容易/集じん機に接続できます/カーボンブラシの呼び番号408
  • 最大出力(W):
    960
  • 質量(バッテリ含む)(g):
    1500
  • 付属品:
    研削砥石36Pロックナットレンチ20(782401-1)

Loading...

製品特長・仕様

外観図

ディスクグラインダ 9533BL 外観図

製品の基本仕様・特長

型番研削砥石寸法(mm)回転数
(min-1
[回転/分]
電源(V)電流(A)消費電力
(W)
質量(kg)コード
(m)
標準付属品
外径厚さ内径
9533BL1004
(取付可能砥石
厚さ3~6)
159,000単相1007.47201.52.5研削砥石36P
ロックナットレンチ20
(782401-1)
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9533BL

1個

12,459( 13,705円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高耐久&ハイパワーモータ:フィールドの巻き線を太く、かつ巻数をアップ!握りやすい細径ボディ:胴径Φ56mm&新形状リブ
・高効率な冷却構造:粉じんが侵入しにくい風窓を適切に配置し、モータ&ギヤ部を効率よく冷却

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスクグラインダ 9533BLの型番9533BLのページです。
型番9533BLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ディスクグラインダ 9533BL

ディスクグラインダ 9533BL

    ディスクグラインダ 9533B

    ディスクグラインダ 9533B

      ディスクグラインダ 9533BH

      ディスクグラインダ 9533BH

        ディスクグラインダ 9533

        ディスクグラインダ 9533

          ディスクグラインダ 9533L

          ディスクグラインダ 9533L

            ディスクグラインダ 100mm 9533LP

            ディスクグラインダ 100mm 9533LP

              ディスクグラインダ 9533BLA

              ディスクグラインダ 9533BLA

                100mm電気ディスクグラインダ AC100/AC200

                100mm電気ディスクグラインダ AC100/AC200

                  ディスクグラインダ125mm 9535B

                  ディスクグラインダ125mm 9535B

                    電子ディスクグラインダ 9533CB

                    電子ディスクグラインダ 9533CB

                      電子ディスクグラインダ 9535CB

                      電子ディスクグラインダ 9535CB

                        ディスクグラインダ 9535

                        ディスクグラインダ 9535

                          電子ディスクグラインダ 9566CV

                          電子ディスクグラインダ 9566CV

                            メーカー マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ HiKOKI(旧日立工機) マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ
                            通常価格 12,459円 12,681円 15,833円 14,081円 17,451円 18,041円 16,187円 15,596円 17,839円 21,453円 26,279円 21,000円 26,670円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目  
                            商品タイプ ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー
                            砥石径(mmφ) 100 100 100 100 100 100 100 100 125 100 125 125 150
                            変速機能有無
                            回転数(min-1) 9000 12000 12000 12000 9000 9000 9000 12,000 9000 9000 9000 9000 4000-9000
                            2重絶縁機能有無

                            ディスクグラインダ 9533BLのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            工具の入れ替え
                            評価 5.0満足度:5.02019/10/25
                            工具の入れ替えで購入しました。クーポンもありましたのでホームセンターより安く購入できました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました