(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ディスクグラインダ 9535

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ディスクグラインダ 9535

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,000円
税込単価
23,100円

【特長】・高耐久&ハイパワーモータ:フィールドの巻き線を太く、かつ巻数をアップ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ディスクグラインダー
  • 砥石径(mmφ):
    125
  • 変速機能有無:
  • 回転数(min-1):
    9000
  • 2重絶縁機能有無:
  • 電源(V):
    AC100
  • 定格電流(A):
    7.4
  • 消費電力(W):
    720
  • コード長さ(m):
    2.5
  • 本体・セット:
    本体のみ
  • ブレーキ有無:
  • 詳細タイプ:
    低速高トルク
  • 研削砥石寸法内径(mm):
    22
  • 研削砥石寸法厚さ(mm):
    6
  • 仕様:
    スーパーフランジ先端工具類の交換が容易/集じん機に接続できます/カーボンブラシの呼び番号408
  • 最大出力(W):
    960
  • 質量(バッテリ含む)(g):
    1800
  • 特長:
    シングル絶縁の125mm タイプ
  • 付属品:
    研削砥石36Pロックナットレンチ35(782407-9)・グリップ

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9535

1個

21,000( 23,100円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高耐久&ハイパワーモータ:フィールドの巻き線を太く、かつ巻数をアップ
・握りやすい細径ボディ:胴径Φ56mm&新形状リブ
・高効率な冷却構造:粉じんが侵入しにくい風窓を適切に配置し、モータ&ギヤ部を効率よく冷却
・シングル絶縁の125mmタイプ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスクグラインダ 9535の型番9535のページです。
型番9535に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ディスクグラインダ 9535

ディスクグラインダ 9535

    ディスクグラインダ 9533BLA

    ディスクグラインダ 9533BLA

      ディスクグラインダ 9533BL

      ディスクグラインダ 9533BL

        ディスクグラインダ 9533

        ディスクグラインダ 9533

          ディスクグラインダ125mm 9535B

          ディスクグラインダ125mm 9535B

            ディスクグラインダ 100mm 9533LP

            ディスクグラインダ 100mm 9533LP

              ディスクグラインダ 9533B

              ディスクグラインダ 9533B

                ディスクグラインダ 9533L

                ディスクグラインダ 9533L

                  ディスクグラインダ 9533BH

                  ディスクグラインダ 9533BH

                    ディスクグラインダ(標準タイプ/低速高トルク/ブレーキ付・低速高トルク)

                    ディスクグラインダ(標準タイプ/低速高トルク/ブレーキ付・低速高トルク)

                      125mm電子ディスクグラインダ

                      125mm電子ディスクグラインダ

                        100mm電子ディスクグラインダ

                        100mm電子ディスクグラインダ

                          雷神用 58mm用 切断用保護カバー

                          雷神用 58mm用 切断用保護カバー

                            メーカー マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ ニューレジストン
                            通常価格 21,000円 16,187円 12,459円 14,081円 17,839円 18,041円 12,681円 17,451円 15,833円 9,486円 26,097円 24,275円 5,113円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー パーツ・付属品
                            砥石径(mmφ) 125 100 100 100 125 100 100 100 100 100 125 100 -
                            変速機能有無 -
                            回転数(min-1) 9000 9000 9000 12000 9000 9000 12000 9000 12000 - 2800-10500 2800-10500 -
                            2重絶縁機能有無 -

                            ディスクグラインダ 9535のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました