(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カップブラシ

カップブラシ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,769円
税込単価
3,046円

耐磨耗性、耐亀裂性に優れた特殊弾性材で、ワイヤ屈曲部を狭着。高速回転でもワイヤ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    べベルブラシ
  • 毛材:
    スチール線
  • 外径(mm):
    60
  • 取り付け部:
    ねじ
  • ねじ径:
    M10(P1.5)
  • 適用モデル:
    100mm各種ディスクグラインダ・サンダ
  • 特長:
    耐磨耗性、耐亀裂性に優れた特殊弾性材で、ワイヤ屈曲部を狭着。高速回転でもワイヤ折れが非常に少なく、作業効率に優れます。

型番

A-03567 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-03567

2個

2,769( 3,046円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐磨耗性、耐亀裂性に優れた特殊弾性材で、ワイヤ屈曲部を狭着。高速回転でもワイヤ折れが非常に少なく、作業効率に優れます。

商品情報

製品特長・仕様

型番外径(mm)ネジ径(mm)適用モデル
A-0356760M10×1.5100mm各種ディスクグラインダ・サンダ

カタログ

 

A-03567で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カップブラシの型番A-03567のページです。
型番A-03567に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カップブラシ

カップブラシ

    電動工具用カップブラシ φ75(外径75mm) 砥粒入ナイロン線

    電動工具用カップブラシ φ75(外径75mm) 砥粒入ナイロン線

      工業用カップブラシ

      工業用カップブラシ

        工業用精密カップブラシ

        工業用精密カップブラシ

          軸付ミニチュアカップ型ブラシ(軸径3mm)

          軸付ミニチュアカップ型ブラシ(軸径3mm)

            鳴門屋 ネオカップブラシ(100mm電動工具用) 真鍮メッキ/ステン C-20/-21

            鳴門屋 ネオカップブラシ(100mm電動工具用) 真鍮メッキ/ステン C-20/-21

              鋼線ホイールブラシ(SW) WBシリーズ

              鋼線ホイールブラシ(SW) WBシリーズ

                電動工具用カップブラシ

                電動工具用カップブラシ

                  鋼線ストリップホイールブラシ

                  鋼線ストリップホイールブラシ

                    鋼線メッキ線ホイールブラシ(黄より線)

                    鋼線メッキ線ホイールブラシ(黄より線)

                      0.3 鋼線ホイールブラシ(SW) WBシリーズ

                      0.3 鋼線ホイールブラシ(SW) WBシリーズ

                        鋼線ヒネリカップブラシ

                        鋼線ヒネリカップブラシ

                          0.5 鋼線ホイールブラシ(SW)

                          0.5 鋼線ホイールブラシ(SW)

                            メーカー マキタ トラスコ中山 LESSMANN LESSMANN LESSMANN 鳴門屋 SUN POWER トラスコ中山 SUN POWER SUN POWER SUN POWER SUN POWER SUN POWER
                            通常価格 2,769円 3,099円 2,533円 3,023円 1,011円 3,025円 1,540円 1,760円 2,676円 1,830円 1,216円 2,987円 2,271円
                            通常出荷日 3日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~   1日目   6日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目~   5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目  
                            商品タイプ べベルブラシ カップ型ブラシ カップ型ブラシ カップ型ブラシ カップ型ブラシ カップ型ブラシ ホイル型ブラシ カップ型ブラシ ホイル型ブラシ ホイル型ブラシ ホイル型ブラシ カップ型ブラシ ホイル型ブラシ
                            毛材 スチール線 研磨剤入りナイロン線 - - - - スチール線 - スチール線 鋼メッキ線 - - スチール線
                            外径(mm) 60 75 75 65 - 75 - - 35 - - 75 150
                            取り付け部 ねじ ねじ ねじ ねじ ねじ - - -
                            ねじ径 M10(P1.5) M10(P1.5) M10(P1.5) M10(P1.5) - M10(P1.5) - - - - - - -

                            カップブラシ・ホイールブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました