(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンディングベルト【1~10個入り】

サンディングベルト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
2,500円 ~ 4,900円
税込価格
2,750円 ~ 5,390円

ベルトサンダーにご使用いただける木工用・鉄鋼用のベルト研磨材です。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定28件の候補があります。

Loading...

型番
粒度(#)
幅(mm)
長さ(mm)
砥粒
適合機種
タイプ
用途
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
80
76
457
WA
9911用
中仕上
木工用

1個

4,200( 4,620円 )

3日目

150
76
457
WA
9911用
仕上
木工用

1個

4,200( 4,620円 )

3日目

40
30
533
AA
9031用
粗仕上
鉄工用

1個

3,400( 3,740円 )

3日目

60
30
533
AA
9031用
粗仕上
鉄工用

1パック

10個入り

2,900( 3,190円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

80
30
533
AA
9031用
中仕上
鉄工用

1個

2,900( 3,190円 )

5日目

100
30
533
AA
9031用
中仕上
鉄工用

1個

2,900( 3,190円 )

3日目

150
30
533
AA
9031用
仕上
鉄工用

1パック

10個入り

2,900( 3,190円 )

3日目

240
30
533
AA
9031用
仕上
鉄工用

1パック

10個入り

2,900( 3,190円 )

3日目

40
76
533
WA
9903・(9900B・9901)用
粗仕上
木工用

1個

4,900( 5,390円 )

3日目

60
76
533
WA
9903・(9900B・9901)用
粗仕上
木工用

1個

4,400( 4,840円 )

3日目

80
76
533
WA
9903・(9900B・9901)用
中仕上
木工用

1個

4,200( 4,620円 )

3日目

100
76
533
WA
9903・(9900B・9901)用
中仕上
木工用

1個

4,200( 4,620円 )

3日目

120
76
533
WA
9903・(9900B・9901)用
中仕上
木工用

1個

4,200( 4,620円 )

3日目

150
76
533
WA
9903・(9900B・9901)用
仕上
木工用

1個

4,200( 4,620円 )

3日目

240
76
533
WA
9903・(9900B・9901)用
仕上
木工用

1個

4,200( 4,620円 )

3日目

40
9
533
AA
9032 用アーム(A-34805)を併用
粗仕上
鉄工用(木工にも使用可)

1パック

10個入り

2,700( 2,970円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

60
9
533
AA
9032 用アーム(A-34805)を併用
粗仕上
鉄工用(木工にも使用可)

1個

2,700( 2,970円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

80
9
533
AA
9032 用アーム(A-34805)を併用
中仕上
鉄工用(木工にも使用可)

1パック

10個入り

2,700( 2,970円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

100
9
533
AA
9032 用アーム(A-34805)を併用
中仕上
鉄工用(木工にも使用可)

1パック

10個入り

2,700( 2,970円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

120
9
533
AA
9032 用アーム(A-34805)を併用
中仕上
鉄工用(木工にも使用可)

1個

2,700( 2,970円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

60
6
533
AA
9032 用アーム(A-34796)を併用
粗仕上
鉄工用(木工にも使用可)

1個

2,500( 2,750円 )

3日目

60
13
533
AA
9032 用アーム(A-34811)を併用
粗仕上
鉄工用(木工にも使用可)

1個

2,700( 2,970円 )

3日目

80
13
533
AA
9032 用アーム(A-34811)を併用
中仕上
鉄工用(木工にも使用可)

1パック

10個入り

2,700( 2,970円 )

3日目

100
13
533
AA
9032 用アーム(A-34811)を併用
中仕上
鉄工用(木工にも使用可)

1パック

10個入り

2,700( 2,970円 )

3日目

120
13
533
AA
9032 用アーム(A-34811)を併用
中仕上
鉄工用(木工にも使用可)

1個

2,700( 2,970円 )

3日目

150
9
533
AA
9032 用アーム(A-34805)を併用
仕上
鉄工用(木工にも使用可)

1個

2,500( 2,750円 )

3日目

240
9
533
AA
9032 用アーム(A-34805)を併用
仕上
鉄工用(木工にも使用可)

1パック

10個入り

2,500( 2,750円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

400
30
533
AA
9031用
仕上
鉄工用(木工にも使用可)

1パック

10個入り

2,900( 3,190円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ベルトサンダーにご使用いただける木工用・鉄鋼用のベルト研磨材です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

製品特長・仕様

型番粒度種類砥粒
A-1963580中仕上WA
A-19679150仕上WA
A-2385240粗仕上AA
A-2386860粗仕上AA
A-2387480中仕上AA
A-23880100中仕上AA
A-23896120中仕上AA
A-23905150仕上AA
A-23911240仕上AA
A-51982400仕上AA
A-3247140粗仕上WA
A-3248760粗仕上WA
A-3249380中仕上WA
A-32502100中仕上WA
A-32518120中仕上WA
A-32524150仕上WA
A-32546240仕上WA
A-3444740粗仕上AA
A-3445360粗仕上AA
A-3446980中仕上AA
A-34475100中仕上AA
A-34481120中仕上AA
A-34849150仕上AA
A-34855240仕上AA
A-3452860粗仕上AA
A-3457860粗仕上AA
A-3458480中仕上AA
A-34590100中仕上AA
A-34609120中仕上AA

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンディングベルト

サンディングベルト

    エンドレスベルト(木工用)

    エンドレスベルト(木工用)

      レジンベルト

      レジンベルト

        レジンクロスジル TZXジル布ベルト

        レジンクロスジル TZXジル布ベルト

          研磨材フェルトベルト

          研磨材フェルトベルト

            スコッチ・ブライト 仕上げベルト

            スコッチ・ブライト 仕上げベルト

              ダイヤモンドベルト

              ダイヤモンドベルト

                サンドベルト 金属用 周長:300mm

                サンドベルト 金属用 周長:300mm

                  ダイヤモンドベルトセット

                  ダイヤモンドベルトセット

                    エンドレスベルトベルトサンダー(76×533)用

                    エンドレスベルトベルトサンダー(76×533)用

                      研磨材ユニロンベルト

                      研磨材ユニロンベルト

                        スモールベルト(ジルコニア砥粒)

                        スモールベルト(ジルコニア砥粒)

                          エアベルトサンダー用研磨ベルト“スモールベルト” ジルコニアタイプ

                          エアベルトサンダー用研磨ベルト“スモールベルト” ジルコニアタイプ

                            メーカー マキタ リョービ 理研コランダム 三共理化学 柳瀬 スリーエムジャパン ナカニシ ナカニシ ナカニシ トラスコ中山 柳瀬 ノリタケコーテッドアブレーシブ トラスコ中山
                            通常価格 2,500円 4,057円 6,100円 707円 1,294円 421円 7,900円 3,100円 10,393円 3,256円 939円 1,120円 1,853円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   5日目   1日目~   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            使用工具 ベルトサンダー ベルトサンダー 卓上装置 - ベルトサンダー 卓上装置 ベルトサンダー ベルトサンダー ベルトサンダー ベルトサンダー ベルトサンダー ベルトサンダー ベルトサンダー
                            ジョイント有無 なし - - - - - - - - - - - -

                            サンディングベルトのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            木工品製作の仕上げ
                            評価 5.0満足度:5.02019/02/05
                            サンディングベルトは、価格は、普通の布のサンドペーパーよりほんの少し高いが、サンドペーパーよりも、使用期間(耐用期間)がはるかに長いので、結局は、かなり格安となる。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            鍵のストライク側の加工などに使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/26
                            どうしても経年でドア自体が垂れデッドボルトがストライクの金具をこすったりします。
                            場所にもよりますが受けのステンレス金具のあたってるとこを削り拡張することでこすれもなくなり
                            正常にデッドボルトが入るようなり問題なく使用することができます。
                            ベルトは1本で相当使用することができますので多少高くても気になりません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ベルト研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました