(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンディングペーパー Aシリーズ

サンディングペーパー Aシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
650円 ~ 1,000円
税込価格
715円 ~ 1,100円

【仕様】・木工用/砥粒WA。・クランプ式・サイズ(mm):115×280

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    空研ぎペーパー
  • 幅(mm):
    93
  • 砥粒:
    WA
  • 用途:
    木材研磨
  • 色:
    濃灰
  • 使用方法:
    サンダー用
  • 適用モデル:
    BO3710(BO3700)用(吸じん穴付)

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
粒度(#)
長さ(mm)
仕様
種類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
60
228
クランプ式
粗仕上

5個

700( 770円 )

3日目

120
228
クランプ式
中仕上

5個

650( 715円 )

3日目

60
185
マジックファスナ式
粗仕上

5個

1,000( 1,100円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・木工用/砥粒WA。
・クランプ式
・サイズ(mm):115×280

商品情報

製品特長・仕様

型番種類粒度仕様サイズ適用モデル
A-31245粗仕上60クランプ式93×228mmBO3710(BO3700)用(吸じん穴付)
A-31267中仕上120クランプ式93×228mm
A-31295粗仕上60マジックファスナ式93×185mm

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンディングペーパー Aシリーズ

サンディングペーパー Aシリーズ

    サンダ用木工ペーパー

    サンダ用木工ペーパー

      研磨布ロールペーパー

      研磨布ロールペーパー

        #80 布ペーパー(50枚)

        #80 布ペーパー(50枚)

          ポリシングウール

          ポリシングウール

            PRピーエスシート

            PRピーエスシート

              メーカー マキタ リョービ トラスコ中山 エスコ リョービ 三共理化学
              通常価格 650円 758円 3,750円 7,270円 2,212円 4,687円
              通常出荷日 3日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   7日目   5日目~  
              商品タイプ 空研ぎペーパー 空研ぎペーパー 研磨布 研磨布 フェルトシート 研磨紙
              幅(mm) 93 - - - - 100
              砥粒 WA WA A - - A
              用途 木材研磨 木材研磨 サビ取り / 曲面・細部研磨 - 木材研磨 金属研磨 / 木材研磨 / 傷ぼかし / 面取り
              濃灰 - - - - -

              サンディングペーパー Aシリーズのレビュー

              評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
              木材仕上げ
              評価 5.0満足度:5.02020/02/20
              荒磨きと仕上げに使用しています。穴あけ作業もなく非常に楽にセットできる商品です。消耗品を送料無料で1個から購入できるのは非常に助かります。

              もっと読む 閉じる

              1が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              テーブル天板の研磨
              評価 5.0満足度:5.02019/09/30
              まだ少ししか使っていませんが、ペーパー交換の度に穴を開ける作業から解放されました。ラインナップを増やしてもらえるとうれしいです。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました