(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式スクリュードライバ FS440DRF

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

充電式スクリュードライバ FS440DRF

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
46,928円
税込単価
51,621円

【特長】・サイレントクラッチ採用・新築からリフォームのボード張りにも最適

詳細情報を確認する

  • 電源(V):
    直流14.4
  • スタート方式:
    プッシュスタート式
  • 回転速度(min⁻¹):
    4000
  • 全長(mm):
    258
  • 詳細タイプ:
    バッテリBL1430・充電器DC18RA・ケース付
  • 電流(A):
    3
  • ネジ径(mm):
    φ4ドライウォール
  • 特長:
    サイレントクラッチ採用!
  • 標準付属品:
    (+)ビット2-25(2本) ゴムキャップ・フックコネクトビット6.35-60
  • 1充電あたりの作業量(目安):
    石こうボード(厚さ12.5mm)1枚+SPF(ネジ3.5×22mm)…約790本/石こうボード(厚さ12.5mm)2枚+SPF(ネジ3.5×32mm)…約700本
  • 仕様:
    ライト付/正逆転両用/プラスチックケース付/カーボンブラシの呼び番号440/充電時間22分

型番

FS440DRF 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

充電式スクリュードライバ FS440DRF 外観図

製品の基本仕様・特長

型番ネジ径(mm)回転数(min-1
[回転/分]
電源(V)1充電あたりの作業量(目安)質量(kg)標準付属品
FS440DRFφ4ドライウェール4,000直流14.4石こうボード(厚さ12.5mm)1枚+
SPF(ネジ3.5×22mm):約790本
石こうボード(厚さ12.5mm)2枚+
SPF(ネジ3.5×32mm):約700本
1.7
(バッテリ含む)
(+)ビット2-25(2本)
ゴムキャップ・
フックコネクトビット
6.35-60
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FS440DRF

1個

46,928( 51,621円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイレントクラッチ採用
・新築からリフォームのボード張りにも最適

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式スクリュードライバ FS440DRFの型番FS440DRFのページです。
型番FS440DRFに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

充電式スクリュードライバ FS440DRF

充電式スクリュードライバ FS440DRF

    充電式スクリュードライバ FS453DRG・FS453DZ

    充電式スクリュードライバ FS453DRG・FS453DZ

      AC100Vミニドライバー CC-20A WB

      AC100Vミニドライバー CC-20A WB

        インパクトフックマキタ左手用 SIH-M-L

        インパクトフックマキタ左手用 SIH-M-L

          インパクトフックマキタ右手用 SIH-M-R

          インパクトフックマキタ右手用 SIH-M-R

            乾電池式ミニドライバー

            乾電池式ミニドライバー

              インパクトフックマキタ右手用 SPD-M-R

              インパクトフックマキタ右手用 SPD-M-R

                スミヨセアダプター

                スミヨセアダプター

                  充電式ペンドライバドリルDF012D

                  充電式ペンドライバドリルDF012D

                    インパクトドライバーTID-92N用カーボンブラシ

                    インパクトドライバーTID-92N用カーボンブラシ

                      メーカー マキタ マキタ EARTH MAN SK-11 SK-11 EARTH MAN SK-11 ボッシュ マキタ TRAD
                      通常価格 46,928円 51,576円 7,654円 1,980円 2,575円 3,139円 2,102円 1,361円 9,786円 1,261円
                      通常出荷日 3日目   3日目   4日目   3日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~  
                      電源(V) 直流14.4 18 - - - - - - - -
                      スタート方式 プッシュスタート式 プッシュスタート式 - - - - - - - -
                      回転速度(min⁻¹) 4000 0~4000 - - - - - - - -
                      全長(mm) 258 - - - - - - - - -
                      詳細タイプ バッテリBL1430・充電器DC18RA・ケース付 - - - - - - - - -

                      充電式スクリュードライバ FS440DRFのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      電動ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました