(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式ハンドグラインダ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GD800DZ
充電式ハンドグラインダ グラインダー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,150円
税込単価
16,665円

マキタの充電式ハンドグラインダ。【特長】・AC機並みの回転数で、優れた作業能率...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • チャック能力(mm):
    6 / 8
  • 変速機能:
  • 電源(V):
    DC18
  • 二重絶縁:
  • 全長(mm):
    402
  • 標準付属品:
    コレットコーン6・8(各1本)・スパナ13(781039-9)(2本)
  • 幅(mm):
    82
  • 質量(g):
    1900(バッテリ含む)

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器・ケース別売(GD800DZ)。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

GD800DZ 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

充電式ハンドグラインダ 外観図

製品の基本仕様・特長

型番砥石軸径
(mm)
回転数
(min-1)[回転/分]
電源
(V)
質量
(kg)
標準付属品
GD800D6・8※26,000直流181.9
(バッテリ含む)
コレットコーン6・8(各1本)・スパナ13(781039-9)(2本)

※8mmの軸付砥石は市販品をご使用ください。

 
商品情報を表示

GD800DZ の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大無負荷回転数(min-1)
詳細タイプ
リチウムイオン(Ah)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GD800DZ

26000
本体のみ
-
-

1個

15,150( 16,665円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マキタの充電式ハンドグラインダ。
【特長】
・AC機並みの回転数で、優れた作業能率を実現

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器・ケース別売(GD800DZ)。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式ハンドグラインダの型番GD800DZのページです。
型番GD800DZに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

充電式ハンドグラインダ

充電式ハンドグラインダ

    電子ハンドグラインダ

    電子ハンドグラインダ

      ハイブリッドリューター

      ハイブリッドリューター

        リューター ゴールドⅡパワーユニット

        リューター ゴールドⅡパワーユニット

          LEヘヒ゛-HP HH72

          LEヘヒ゛-HP HH72

            高速 高周波ストレートグラインダ HIC-802

            高速 高周波ストレートグラインダ HIC-802

              インターナル砥石

              インターナル砥石

                ストレートグラインダー(2段変速)

                ストレートグラインダー(2段変速)

                  リューター ハンドグラインダー L-JK

                  リューター ハンドグラインダー L-JK

                    リューター フラップホイル用グラインダー L-8

                    リューター フラップホイル用グラインダー L-8

                      LPフットスイッチ

                      LPフットスイッチ

                        LEロンク゛HP HL73

                        LEロンク゛HP HL73

                          メーカー マキタ マキタ 日本精密機械工作 日本精密機械工作 日本精密機械工作 富士製砥 サンコーミタチ サンコーミタチ 日本精密機械工作 日本精密機械工作 日本精密機械工作 日本精密機械工作
                          通常価格 15,150円 31,665円 37,633円 29,701円 48,722円 96,906円 390円 42,686円 39,287円 49,974円 7,140円 37,331円
                          通常出荷日 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   4日目   7日目   1日目   1日目   1日目~   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                          商品タイプ 本体 本体 - 関連部品・商品 関連部品・商品 - 関連部品・商品 本体 本体 本体 関連部品・商品 関連部品・商品
                          チャック能力(mm) 6 / 8 6 - - - - - - 0.5~6.0 6 / 8 - -
                          変速機能 無段変速 - - - - - 2段変速 - -
                          電源(V) DC18 AC100 - - - - - AC100V - - - -
                          二重絶縁 - - - - - - -

                          充電式ハンドグラインダのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          よくあるご質問(FAQ)

                          Q この商品は回転数を可変出来るか?
                          A
                          回転数は25000min-1固定となります。

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          GD800DRG
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          最大無負荷回転数
                          (min-1)
                          詳細タイプ リチウムイオン
                          (Ah)
                          トラスココード

                          43,890円

                          ( 48,279円 )
                          1個 あり

                          3日目

                          26000バッテリBL1860B・充電器DC18RF・ケース付6.0-

                          電動型ストレートグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました