(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンパクト CNC バープラー

コンパクト CNC バープラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,087円 ~ 191,420円
税込価格
2,296円 ~ 210,562円

【特長】・非常にコンパクトな設計のため、工具の干渉に悩まされる小型のCNC旋盤...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定7件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

スピンドルブッシングの外観
  • 旋盤のスピンドル内で棒材の端を支えるブラスチック部材。旋盤内で棒材の振動を抑える。
  • 旋盤のスピンドル内での棒材の位置を安定させるのでより棒材を引きやすくしている。
  • 容易に加工できるポリエチレン製なので、いろいろなスピンドル径に合わせられる。
  • 棒材が終了するとブッシングはすべり落ちて再使用できる。

BP0070 : 70mm
BP0089 : 89mm
BP0500 : ギザ付爪
BP0502 : ギザ無爪
BP0505 : スプリングフィンガー

製品仕様

コンパクトCNCバープラーの外観
  • 非常にコンパクトな設計のため、工具の干渉に悩まされる小型のCNC旋盤に向いている。
  • ワークグリップの能力は3~76mmまで(57mmタイプもあり)。
  • 柔軟に熱処理された鉄製フィンガーがワークをがっちりつかむ。
  • 標準の爪は、把握力を増すためにギザギザをつけている。
  • バープラーは丸・四角。六角のワークをつかむ。

(耐性のある熱処理済みのバネ鋼のフィンガーがワークをがっちりつかむ。)

シャンクサイズグリップ範囲ABC型 番
20mm3-57679530BP2057
25mm3-57679530BP2557
25mm3-76929530BP2576
コンパクトCNCバープラーの仕様

型番リスト

型番
詳細タイプ
シャンクサイズ(mm)
グリップ範囲(mm)
サイズA(mm)
サイズB(mm)
サイズC(mm)
外径(mm)
付属品
特長
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
スピンドルブッシング
-
-
-
-
-
70
-
-

1個

2,087( 2,296円 )

3日目

ギザ付爪
-
-
-
-
-
-
-
-

1個

27,417( 30,159円 )

1日目

ギザ無爪
-
-
-
-
-
-
-
-

1個

32,343( 35,577円 )

1日目

スプリングフィンガー
-
-
-
-
-
-
-
-

1個

20,279( 22,307円 )

1日目

バープラー
20
3-57
67
95
30
-
標準の爪、スピンドルブッシング
柔軟に熱処理された鉄製フィンガーがワークをがっちりつかみます。丸・四角・六角のワークをつかみます。フィンガーホルダーとラックは、かみ合わせ機構によりがっちりと組み合わせられています。段取りが簡単で使い易い工具です。

1個

178,034( 195,837円 )

1日目

バープラー
25
3-57
67
95
30
-
標準の爪、スピンドルブッシング
柔軟に熱処理された鉄製フィンガーがワークをがっちりつかみます。丸・四角・六角のワークをつかみます。フィンガーホルダーとラックは、かみ合わせ機構によりがっちりと組み合わせられています。段取りが簡単で使い易い工具です。

1個

191,420( 210,562円 )

1日目

バープラー
25
3-76
92
95
30
-
標準の爪、スピンドルブッシング
柔軟に熱処理された鉄製フィンガーがワークをがっちりつかみます。丸・四角・六角のワークをつかみます。フィンガーホルダーとラックは、かみ合わせ機構によりがっちりと組み合わせられています。段取りが簡単で使い易い工具です。

1個

185,226( 203,749円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・非常にコンパクトな設計のため、工具の干渉に悩まされる小型のCNC旋盤に向いています。
・ワークのグリップ能力は3~76mmまでです(57mmタイプもあります)。
・柔軟に熱処理された鉄製フィンガーがワークをがっちりつかみます。
・標準の爪には、把握力を増すためにギザギザを付けています。
・(別売でワークに傷をつけないギザ無爪があります)。
・パープラーは丸・四角・六角のワークをつかみます。
・フィンガーホルダーとラックは、かみ合わせ機構によりがっちりと組み合わせられています。
・段取りが簡単で使い易い工具です。
・すべての部品が熱処理され、長寿命です。
・高価格のバーフィーダーを使用せずにすみます。
・バープラーには、標準の爪とスピンドルブッシングが付いています。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンパクト CNC バープラー

コンパクト CNC バープラー

    精密サインバイス L50

    精密サインバイス L50

      精密ステンレスバイス DN80-1/80-2

      精密ステンレスバイス DN80-1/80-2

        精密サインバイス

        精密サインバイス

          精密バイス(ハンドル式)

          精密バイス(ハンドル式)

            精密バイス HG120

            精密バイス HG120

              精密バイス NP30

              精密バイス NP30

                高精度横ネジバイス

                高精度横ネジバイス

                  ロックタイトアルミダブルクランプバイス

                  ロックタイトアルミダブルクランプバイス

                    MCロングパワーバイス

                    MCロングパワーバイス

                      モールドバイス

                      モールドバイス

                        精密バイス HG80

                        精密バイス HG80

                          ロックタイト精密マシンバイスL型

                          ロックタイト精密マシンバイスL型

                            メーカー ノガ・ウォーターズ 日本オートマチックマシン 日本オートマチックマシン 榮製機 トラスコ中山 日本オートマチックマシン 日本オートマチックマシン 榮製機 ナベヤ 北川鉄工所 ナベヤ 日本オートマチックマシン ナベヤ
                            通常価格 2,087円 260,468円 149,314円 151,415円 35,408円 278,235円 88,182円 140,335円 298,350円 514,077円 224,400円 195,438円 100,300円
                            通常出荷日 1日目~   6日目   8日目   5日目   1日目   39日目   16日目   5日目   19日目   5日目   4日目~   39日目   3日目~  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体

                            コンパクト CNC バープラーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました