(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

突切り用ホルダーとチップ

突切り用ホルダーとチップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
35,198円 ~ 37,923円
税込価格
38,718円 ~ 41,715円

バープラーには、各メーカーの突切り用ホルダーとチップが利用できます。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パーツ
  • 材質:
    ケナメタル
  • 付属品:
    前加工した突切り用ホルダー(チップ、着脱工具付)
  • 備考:
    突切り用ホルダーをバープラーで使用する時には、若干の前加工が必要となります。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

外観図

突切り用ホルダーとチップ 外観図

製品の基本仕様・特長

型番バープラーシャンクサイズ材質他メーカーの適合突切り用ホルダー
BP002020mmケナメタルイスカル社:SGFH26-3、ケナメタル社:DSB4-340-105、サンドビック社:151.2-21-30
※京セラ、三菱、住友、タンガロイ等国内メーカーも上記同等品で適合します。
BP002525&32mmケナメタルイスカル社:SGFH32-3、ケナメタル社:DSB5-340-110、サンドビック社:151.2-25-30
※京セラ、三菱、住友、タンガロイ等国内メーカーも上記同等品で適合します。

*前加工した突切り用ホルダーにチップと着脱工具が付いています。

使用方法・使用事例

使用事例

突切り用ホルダーとチップ 使用事例

型番リスト

型番
バープラーシャンクサイズ(mm)
他メーカーの適合突切り用ホルダー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
20
イスカル社:SGFH26-3、ケナメタル社:DSB4-340-105、サンドビック社:151.2-21-30、京セラ、三菱、住友、タンガロイ等国内メーカーも上記同等品で適合します。

1個

35,198( 38,718円 )

1日目

25、32
イスカル社:SGFH32-3、ケナメタル社:DSB5-340-110、サンドビック社:151.2-25-30、京セラ、三菱、住友、タンガロイ等国内メーカーも上記同等品で適合します。

1個

37,923( 41,715円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

バープラーには、各メーカーの突切り用ホルダーとチップが利用できます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

突切り用ホルダーとチップ

突切り用ホルダーとチップ

    パラレルブロック (生材) 段付タイプ

    パラレルブロック (生材) 段付タイプ

      バイス用パラレルブロック‐プレーンタイプ‐

      バイス用パラレルブロック‐プレーンタイプ‐

        バイス用パラレルブロック‐段付タイプ‐

        バイス用パラレルブロック‐段付タイプ‐

          水平調整ブロック

          水平調整ブロック

            バイス用アングルブロック

            バイス用アングルブロック

              バイス口金-焼入タイプ/セルフカットタイプ-

              バイス口金-焼入タイプ/セルフカットタイプ-

                精密ステンレスバイス PMV15

                精密ステンレスバイス PMV15

                  精密ステンレスバイス DN20

                  精密ステンレスバイス DN20

                    エスコ 精密バイス

                    エスコ 精密バイス

                      マグネット付サインバー MSB50

                      マグネット付サインバー MSB50

                        ロック・マグネット付サインバー LSBM100

                        ロック・マグネット付サインバー LSBM100

                          精密ステンレスバイス DM30C

                          精密ステンレスバイス DM30C

                            メーカー ノガ・ウォーターズ ミスミ ミスミ ミスミ スーパーツール ミスミ ミスミ 日本オートマチックマシン 日本オートマチックマシン エスコ 日本オートマチックマシン 日本オートマチックマシン 日本オートマチックマシン
                            通常価格 35,198円 - - - 17,963円 - - 63,815円 82,295円 29,200円 98,178円 134,442円 89,519円
                            通常出荷日 1日目   6日目   6日目~   6日目~   1日目   5日目~   5日目~   39日目   16日目   1日目   当日出荷可能 16日目   39日目   16日目  
                            商品タイプ パーツ ブロック ブロック ブロック ブロック ブロック パーツ 本体 本体 本体 パーツ パーツ 本体
                            材質 ケナメタル - - - - - - - - - - - -
                            付属品 前加工した突切り用ホルダー(チップ、着脱工具付) - - - - - - - - - - - -
                            備考 突切り用ホルダーをバープラーで使用する時には、若干の前加工が必要となります。 - - - - - - - - - - - -

                            突切り用ホルダーとチップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました