(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ノガ・ノイズカット耳栓

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ノガ・ノイズカット耳栓

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.2平均満足度4.2 この商品のレビューをみる(5件)
通常価格(税別)
869円 ~ 1,530円
税込価格
956円 ~ 1,683円

【特長】・気圧調整耳栓としても使用可能です。・ノガ・ノイズカット耳栓は、空気圧...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    耳せん
  • 特長1:
    2000Hzまでの会話域では、14.5デシベルまで消音しますが、2000Hzを越えると33.4デシベルまで消音しますので、騒音をカットしながら会話することが可能になりました。
  • 特長2:
    特殊なデザインによって耳が呼吸することが出来、柔かいシリコン製のため、長時間に渡って快適に使用することが出来ます。
  • 特長3:
    空気圧調整機能も備えています。航空機内での耳の痛み等にお悩みの方に特にお薦めできます。
  • 注意:
    石鹸水で洗って再使用できます。使用中以外は、備え付けのケースに保管して下さい。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

騒音をカットしながら会話ができる耳栓

ノガ・ノイズカットの外観

2,000Hzまでの会話域では14.5dBまで消音するが、2,000Hzを越えると33.4dBまで消音するので、騒音をカットしながら会話することが可能。特殊なデザインによって耳が呼吸することができ、柔らかいシリコン製のため、長時間にわたって快適に使用することが可能。耳栓は、再使用でき、すべての耳にフィットする2サイズあり。ノガ・ノイズカット耳栓は、会話をしながら騒音をブロックする必要性のあるどのような環境でも役に立つ。工場内、工事現場、軍事訓練、列車内、射撃場、レーシング中、歯の治療時、パチンコ屋・ディスコ等。

HQ6000の外観

HQ6000の外観

HQ2000の外観

HQ2000の外観

ノガ・ノイズカット耳栓の遮音性能

NRR(平均遮音値) 会話域 : 14.5dB、騒音域 : 33.4dB

NRR(平均遮音値)
会話域 : 14.5dB、騒音域 : 33.4dB

型番内容
HQ1000Sサイズ(8.5mm径)
HQ2000Mサイズ(9.5mm径)
HQ60002サイズ(S&M)セット
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
詳細タイプ
径(mm)
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
S
-
8.5
324-4032
1組

5個

869( 956円 )

1日目

M
-
9.5
399-0630
1組

5個

869( 956円 )

1日目

フリー
S&Mセット
S:8.5/M:9.5
853-7569
1セット(S×1組、M×1組)

1個

1,530( 1,683円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・気圧調整耳栓としても使用可能です。
・ノガ・ノイズカット耳栓は、空気圧調整機能も備えています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ノガ・ノイズカット耳栓

ノガ・ノイズカット耳栓

    再使用可能耳栓 カモロケッツ

    再使用可能耳栓 カモロケッツ

      デシダンプ耳栓 AFF

      デシダンプ耳栓 AFF

        デジタル耳せん

        デジタル耳せん

          使い捨て耳栓 ソフティ

          使い捨て耳栓 ソフティ

            MOLDEX 耳栓“ジャズバンド”

            MOLDEX 耳栓“ジャズバンド”

              [単4x1本] デジタル耳栓

              [単4x1本] デジタル耳栓

                再使用可能耳栓 グライド(コード付)

                再使用可能耳栓 グライド(コード付)

                  使い捨て耳栓 メテオ

                  使い捨て耳栓 メテオ

                    使い捨て耳栓 スモールメテオ

                    使い捨て耳栓 スモールメテオ

                      使い捨て耳栓 ピュラフィット

                      使い捨て耳栓 ピュラフィット

                        スワン 耳栓 イヤープラグ

                        スワン 耳栓 イヤープラグ

                          使い捨て耳栓 グライド

                          使い捨て耳栓 グライド

                            メーカー ノガ・ウォーターズ モルデックス NORTH キングジム モルデックス モルデックス エスコ モルデックス モルデックス モルデックス モルデックス 山本光学 モルデックス
                            通常価格 869円 357円 704円 5,480円 56円 1,557円 5,480円 529円 56円 56円 56円 111円 186円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目   1日目~  
                            商品タイプ 耳せん 耳せん 耳せん 耳せん 耳せん 耳せん 耳せん 耳せん 耳せん 耳せん 耳せん - 耳せん
                            特長1 2000Hzまでの会話域では、14.5デシベルまで消音しますが、2000Hzを越えると33.4デシベルまで消音しますので、騒音をカットしながら会話することが可能になりました。 - - - - - - - - - - - -
                            特長2 特殊なデザインによって耳が呼吸することが出来、柔かいシリコン製のため、長時間に渡って快適に使用することが出来ます。 - - - - - - - - - - - -
                            特長3 空気圧調整機能も備えています。航空機内での耳の痛み等にお悩みの方に特にお薦めできます。 - - - - - - - - - - - -
                            注意 石鹸水で洗って再使用できます。使用中以外は、備え付けのケースに保管して下さい。 - - - - - - - - - - - -

                            ノガ・ノイズカット耳栓のレビュー

                            評価 4.2 平均満足度:4.2 5件のレビュー
                            プレス工場使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/02/11
                            以前からプレス工場にてこちらの耳栓が良いという作業者がいて使用しています。1つから発注できるため重宝しています。またリピートする予定です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            仕事用
                            評価 4.0満足度:4.02019/10/06
                            ヘリコプターでの仕事の際に有効でした。装着しやすくとても良かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            騒音の低減
                            評価 3.0満足度:3.02018/04/30
                            効果を発揮する音域が限られているようで自分には合いませんでした。音をできるだけ小さくしたい場合は他の耳栓のほうがいいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            耳栓
                            評価 5.0満足度:5.02023/05/23
                            ノガ社製品らしくかなりのハイクオリティ商品です。金属加工で集中したいとき、周りの加工音が遮ることが出来ます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            プレス職場で使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02022/10/26
                            工場内のプレス職場(打ち抜き加工)で使用しています。装着義務のないエリアですが、安全性向上の為に購入しました。この商品は着用感もいいですし、高い音がカットされ、プレス加工中でも会話をする事ができます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            耳せんカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました