(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

絶縁ドライバー(プラス・ソフトフィニッシュ(R))

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

絶縁ドライバー(プラス・ソフトフィニッシュ(R))

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
3,040円 ~ 3,780円  特別価格 
税込価格
3,344円 ~ 4,158円  特別価格 

【特長】・ソフトフィニッシュ(R)ハンドルのプラスねじ用絶縁ドライバー・IEC...

詳細情報を確認する

  • 先端規格:
    プラス(+)
  • 単品・セット区分:
    単品
  • 適用規格:
    IEC60900
  • 特長:
    ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。焼入れ、黒染め仕上げ。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
先端サイズ・プラス(+)
軸長(mm)
全長(mm)
グリップ径(φmm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
No.2
100
218
36
104

1個

3,040( 3,344円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

No.3
150
268
41
171

1個

3,780円

3,299

( 3,629円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソフトフィニッシュ(R)ハンドルのプラスねじ用絶縁ドライバー
・IEC60900:2004に従い、AC1000Vまでの絶縁
・製品は各々テストされている
・ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製
・焼入れ、黒染め仕上げ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

絶縁ドライバー(プラス・ソフトフィニッシュ(R))

絶縁ドライバー(プラス・ソフトフィニッシュ(R))

    1/4インチ絶縁マガジンビットホルダー

    1/4インチ絶縁マガジンビットホルダー

      絶縁ナットドライバー 9803

      絶縁ナットドライバー 9803

        ソフトフィニッシュ®絶縁スリムフィックスプラスドライバー

        ソフトフィニッシュ®絶縁スリムフィックスプラスドライバー

          メーカー WIHA WIHA クニペックス WIHA
          通常価格 3,040円 5,400円 3,785円 4,780円
          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
          先端規格 プラス(+) プラス(+)/マイナス(-) ボックス プラス(+)
          単品・セット区分 単品 セット品 単品 単品
          適用規格 IEC60900 - 無し IEC60900
          特長 ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。焼入れ、黒染め仕上げ。 ブレード:高級クロームバナジウム鋼、全身焼入れ。ハンドル:ビーハ、ソフトフィニッシュマルチコンポーネントハンドル。ビットホルダー:強力なマグネット付ステンレス鋼製。(DIN3126、ISO1173、Dスタイル6.3)ビット:25mm標準ビット - ブレード部:高品質のクロームバナジウムモリブデン鋼製。全身焼入れ、黒染め仕上げ。絶縁材がブレード部に直接成形され、特にブレード下部ではブレードと完全に一体化しています。ハンドル部:エルゴノミックビーハ・ソフトフィニッシュ®、マルチコンポーネントハンドル。

          絶縁ドライバー(プラス・ソフトフィニッシュ(R))のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          ドライバー(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました