(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GP2000
ノガ・グリッパー(差込角12.7) ハンドツール

ノガ・グリッパー(差込角12.7) GP2000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,441円
税込単価
8,185円

【特長】・ほとんどすべてのボルト・ナット・フックねじ等を簡単に締めたり緩めたり...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • 二面幅寸法(S寸法):
    11 / 32
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    12.7
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    1/2
  • 使用範囲(mm):
    11-32
  • ソケット径(mm):
    43
  • ソケット長(mm):
    86
  • 最大ナット押し込み深さ(mm):
    14

Loading...

GP2000 の仕様・寸法情報

型番
単品・セット区分
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GP2000

単品 ソケット
-

1個

7,441( 8,185円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ほとんどすべてのボルト・ナット・フックねじ等を簡単に締めたり緩めたりできる万能ソケット。

商品情報

製品特長・仕様

ノガ・グリッパーの規格表

ノガ・グリッパー(差込角12.7) ノガ・グリッパーの規格表

ソケットボディーは合金鋼製です。米国特許取得済。米国製。

ノガ・グリッパーセットの規格表

ノガ・グリッパー(差込角12.7) ノガ・グリッパーセットの規格表

グリッパーをセットで購入されると専用のラチェットハンドルとコードレスドリル・電ドル用アダプターが付いていますので大変便利です。

特長

11-32mmまでのジャンボサイズがございます。
ソケットを替えずに作業ができますので、時間短縮・能率アップに直結します。
出張修理や緊急時には威力を発揮します。特に緊急救助作業などの防災用としてお手元にご準備されることをお薦めします。

カタログ

 

Loading...

GP2000で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノガ・グリッパー(差込角12.7)の型番GP2000のページです。
型番GP2000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ノガ・グリッパー(差込角12.7)

ノガ・グリッパー(差込角12.7)

    ハンドソケット1/2"(12.7mm)トルクスビットソケット

    ハンドソケット1/2"(12.7mm)トルクスビットソケット

      ヘックスソケット(差込角6.35mm)

      ヘックスソケット(差込角6.35mm)

        メーカー WIHA KOKEN 山下工業研究所 ミトロイ
        通常価格 7,441円 2,440円 1,009円
        通常出荷日 1日目   2日目   1日目~  
        用途 手作業用 - 手作業用
        二面幅寸法(S寸法) 11 / 32 - -
        差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 12.7 12.7 6.35
        差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 1/2 - -
        使用範囲(mm) 11-32 - -

        ノガ・グリッパー(差込角12.7)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        GP6000
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        単品・セット区分 セット内容

        9,348円

        ( 10,283円 )
        1個 あり

        1日目

        セット品グリッパー・ジャンボ(GP2000)、ラチェット、アダプターの3点セット

        ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ツール用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました