(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

L形 ボールポイント六角レンチ(単品)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

L形 ボールポイント六角レンチ(単品)

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
1,440円 ~ 1,890円
税込価格
1,584円 ~ 2,079円

WIHA 六角棒レンチ L形 ボールポイント六角レンチ(単品)。

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
二面幅寸法(mm)
全長(L寸法)(mm)
六角棒首下長(H寸法) L型のみ(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
7
195
39
-

1個

1,440( 1,584円 )

1日目

9
217
47
-

1個

1,890( 2,079円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

WIHA 六角棒レンチ L形 ボールポイント六角レンチ(単品)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

L形 ボールポイント六角レンチ(単品)

L形 ボールポイント六角レンチ(単品)

    ホールドリング付ロング六角棒レンチ

    ホールドリング付ロング六角棒レンチ

      ボール付ロング六角棒レンチ(ブラック)

      ボール付ロング六角棒レンチ(ブラック)

        メーカー WIHA PBスイスツールズ PBスイスツールズ
        通常価格 1,440円 1,733円 2,160円
        通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目  
        種類 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ
        先端タイプ ボールポイント ボールポイント ボールポイント
        単品・セット区分 単品 単品 単品

        L形 ボールポイント六角レンチ(単品)のレビュー

        評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
        折れた物の代替えとして
        評価 5.0満足度:5.02018/08/23
        1本のみの購入が可能なので助かります。
        今回折れた物の代替えとして購入しました。

        もっと読む 閉じる

        1が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        六角ボルトの初期締め付け用
        評価 5.0満足度:5.02019/04/02
        M5ネジ部の長さ14ミリのボルトを締め始めるレンチとして使用。長手方向の長さが有るので使いやすい。最終締め付けは長手方向の長さの短い、レンチがしなりにくい同サイズのレンチを使っている。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        六角穴付きネジを回すとき
        評価 5.0満足度:5.02018/02/02
        斜めからでも締めることができる、ボール形状のある六角レンチです。
        安く単品で頼めたので満足しております。
        壊れたり、紛失したりしたときに最適です。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ツール用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました