(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CU10用メタルソー

CU10用メタルソー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
22,562円
税込単価
24,818円

ステンレスも簡単に切断できる切断機。【特長】・切口あざやか!精密切断・高能率を...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

988222

1個

22,562( 24,818円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレスも簡単に切断できる切断機。
【特長】
・切口あざやか!精密切断・高能率を発揮!音が静か!無粉じん
・ステンレスも簡単に切断可能
・C形刃形(曲線高低刃-交互高低・高刃面取り)
【用途】
・日立メタルソー切断機CU10用

(i)ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

商品情報

CU10用メタルソー

型番 適用機種 外径
mm
穴径
mm
刃の厚さ
mm
刃形 刃の
ピッチ
刃数
●988222 (旧形)
CU 10
●標準付属
250 32 2 C 6 128
CU10用メタルソー:関連画像

C型刃型寸法図

最大切断寸法(mm)
形名 角度 CU10用メタルソー:関連画像
丸パイプ
CU10用メタルソー:関連画像
アングル
CU10用メタルソー:関連画像 CU10用メタルソー:関連画像
角パイプ
CU10用メタルソー:関連画像 丸棒 CU10用メタルソー:関連画像
フラットバー
ステンレス
(旧形)
CU10
右45゜ φ80 50×50 75×60 75×60 φ60 φ60 75×35
0゜ φ80 75×75 110×60 75×75 φ60 φ60 110×35
左45゜ φ65 50×50 75×40 50×50 φ60 φ60 75×35

カタログ

 

Loading...

988222で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CU10用メタルソーの型番988222のページです。
型番988222に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CU10用メタルソー

CU10用メタルソー

    大同 プリマック300切断機 高床型

    大同 プリマック300切断機 高床型

      卓上マルノコ LS0840FL

      卓上マルノコ LS0840FL

        卓上マルノコ LS0840F

        卓上マルノコ LS0840F

          スライドマルノコ LS0611FL

          スライドマルノコ LS0611FL

            スライドマルノコ LS1213

            スライドマルノコ LS1213

              中型切断機

              中型切断機

                タイルカッター

                タイルカッター

                  スライドマルノコ LS1014

                  スライドマルノコ LS1014

                    スライドマルノコ M244

                    スライドマルノコ M244

                      チップソー切断機

                      チップソー切断機

                        M6・7・8・10/680mm ボルトカッター

                        M6・7・8・10/680mm ボルトカッター

                          メーカー HiKOKI(旧日立工機) 大同興業 マキタ マキタ マキタ マキタ アズワン ボッシュ マキタ マキタ サンコーミタチ エスコ
                          通常価格 22,562円 713,196円 62,416円 43,084円 71,675円 123,921円 1,250円 26,188円 110,058円 46,903円 978,251円 66,706円
                          通常出荷日 4日目   4日目   3日目   3日目   3日目   3日目   1日目~   1日目   3日目   3日目   5日目   2日目  
                          商品タイプ その他関連品 - チップソー切断機 チップソー切断機 チップソー切断機 チップソー切断機 - 小型切断機 チップソー切断機 チップソー切断機 - -
                          適用機種 CU10 - - - - - - - - - - -

                          CU10用メタルソーのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          切断機カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました