(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

卓上丸のこ C8FC

卓上丸のこ C8FC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
56,677円
税込単価
62,345円

レーザーマーカ付きで墨線合わせが簡単な卓上丸のこ。【特長】・角度と傾斜の複合切...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    小型切断機
  • 適用チップソー:外径(mm):
    216
  • 適用チップソー:穴径(mm):
    25.4
  • 定格電流(A):
    11
  • 電圧(V):
    単相100
  • 最大無負荷回転数(rpm):
    4900
  • 消費電力(W):
    1050
  • コード長さ(m):
    2心・2.5
  • 最大切断寸法直角(mm):
    60X115
  • 最大切断寸法45°:
    60X80
  • 最大切断寸法52°:
    60X70
  • 左傾斜45°:
    45X110
  • 角度と傾斜45°:
    45X75
  • トラスココード:
    852-2772
  • 重量(Kg):
    8.2
  • 標準付属品:
    チップソー(刄数80コードNo.0031-4258)、ダストバッグ、ボツクススパナ、バイス組、ホルダ

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C8FC

1個

56,677( 62,345円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

レーザーマーカ付きで墨線合わせが簡単な卓上丸のこ。
【特長】
・角度と傾斜の複合切断で配付垂木加工が可能。
・使用可能のこ刃外径:210~216mm。
・チップソー付き。
・二重絶縁。
・接触予防装置型式検定合格品。
・※のこ刃別売。
【用途】
・木材の切断等に最適。

商品情報

卓上丸のこ の仕様

C8FCの外観寸法 単位:mm

C8FCの外観寸法 単位:mm

左傾斜 45°

左傾斜 45°

  • ブレーキ付き。
  • モートル傾斜。
  • テーブル回転。
  • スピンドルロック付き。
  • 樹脂ボディ。
  • 集じん機取り付け可。
形名のこ刃直径
mm
取付け穴径
mm
最大切断寸法mm
-直角左右45°左右52°左右57°左傾斜45°右傾斜45°角度45°
傾斜45°
C8FC21625.4高さ606060-45-45
1158070-110-75
形名電源
V
電流
A
消費電力
W
回転数min-1{回/分}質量
kg
コード
m
標準付属品
C8FC単相10011.01,0504,9008.22心・2.5チップソー(刃数80)、ダストバッグ、ボックススパナ、バイス組、ホルダ

※ 接触予防装置は労働安全衛生規則に基づく構造規格の型式検定合格品です。

カタログ

 

Loading...

C8FCで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

卓上丸のこ C8FCの型番C8FCのページです。
型番C8FCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

卓上丸のこ C8FC

卓上丸のこ C8FC

    14.4V充電式チップソーカッタ CS540DRF/CS540DZ

    14.4V充電式チップソーカッタ CS540DRF/CS540DZ

      14.4V充電式チップソーカッタ LC540DRF/LC540DZ

      14.4V充電式チップソーカッタ LC540DRF/LC540DZ

        卓上糸ノコ盤替刃 ピンタイプ木工用

        卓上糸ノコ盤替刃 ピンタイプ木工用

          卓上糸ノコ盤替刃 金属(真鍮)用130山

          卓上糸ノコ盤替刃 金属(真鍮)用130山

            卓上糸ノコ盤替刃 木工金属兼用52山

            卓上糸ノコ盤替刃 木工金属兼用52山

              卓上糸ノコ盤TFE-450

              卓上糸ノコ盤TFE-450

                メタル切断機 KCM-275B

                メタル切断機 KCM-275B

                  新ダイワ 防塵カッター 180mmダイヤモンドブレード付

                  新ダイワ 防塵カッター 180mmダイヤモンドブレード付

                    チップソー兼用型切断機(ワンタッチバイスタイプ)

                    チップソー兼用型切断機(ワンタッチバイスタイプ)

                      Power sonic(パワーソニック) 糸ノコ盤 VS-400

                      Power sonic(パワーソニック) 糸ノコ盤 VS-400

                        高速切断機 CC12SF

                        高速切断機 CC12SF

                          チップソー専用切断機(ワンタッチバイスタイプ)

                          チップソー専用切断機(ワンタッチバイスタイプ)

                            メーカー HiKOKI(旧日立工機) マキタ マキタ アズワン アズワン アズワン アズワン 富士製砥 新ダイワ工業 新ダイワ工業 パオック HiKOKI(旧日立工機) 新ダイワ工業
                            通常価格 56,677円 51,929円 37,925円 700円 1,130円 1,130円 44,706円 595,989円 87,246円 57,215円 28,413円 31,005円 89,588円
                            通常出荷日 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   10日目   10日目   12日目   19日目   24日目   1日目   1日目   3日目   4日目   1日目  
                            商品タイプ 小型切断機 チップソー切断機 チップソー切断機 その他関連品 その他関連品 その他関連品 小型切断機 - - チップソー切断機 - 小型切断機 チップソー切断機
                            適用チップソー:外径(mm) 216 125 125 - - - - - - 308 - - 307
                            適用チップソー:穴径(mm) 25.4 - 20 - - - - - - 25.4 - - 25.4
                            定格電流(A) 11 - - - - - - - - 15 - 15 15
                            電圧(V) 単相100 14.4 14.4 - - - AC100 三相200 - AC100 AC100 単相100 AC100

                            切断機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました