(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

丸のこベンチスタンド PS7-BS3

丸のこベンチスタンド PS7-BS3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
9,734円
税込単価
10,707円

【特長】・丸のこを定置用としてお使いになるときは、安全のため必ず反発予防装置お...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他関連品
  • のこ身の許容厚さ:
    1.45mm以下
  • 寸法A:
    340
  • 寸法B:
    400
  • 寸法C:
    240
  • 適用機種:
    (06年4月生産分まで)C 7BA3、(C 6BA3、C 6BB3、C 6MA、C 6MB、C 7BB3、C 7MA、C 7MB、C 6MV、C 7MV(06年5月生産分から)(梱包箱箱側面に★マーク付き)*C 5MBYA、*C 5MVYA、C 6MBYA,C 6MBYA2,C 6MVYA,C 6MVYA2,C 6MBY,C 6UBY,C 6UVY,C 6MB4,C 6SS,C 7BA3,C 7MB4,C 7SS,(C 7MA,C 7MV3,C 7UB4,C 7UV3,C 6B2,C 6BE2,C 6BA2,C 6BA3,C 6BB2,C 6BB3,C 6BH,C 6BJ,C 6MA,C 6MB,C 6MB2,C 6MB3,C 6MH,C 6MV,C 6MV2,C 6MV3,C 6MVH,C 6MVY,C 6UA,C 6UB,C 6UB2,C 6UB3,C 6UB4,C 6UH,C 6UV,C 6UV2,C 6UV3,C 6UVH,C 7B2,C 7BE2,C 7BA2,C 7BB2,C 7BB3,C 7BH,C 7BJ,C 7MB,C7MB2,C 7MB3,C 7MH,C 7MV,C 7MV2,C 7MVH,C 7UA,C 7UB,C 7UB2,C 7UB3,C 7UH,C 7UV,C 7UV2,C 7UVH)

(i)ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

型番

PS7(BS3) 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PS7(BS3)

1個

9,734( 10,707円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・丸のこを定置用としてお使いになるときは、安全のため必ず反発予防装置および接触予防装置をセットしてご使用ください
・接触予防装置は労働安全衛生規則に基づく構造規格の型式検定合格品です
・テーブルサイズ:340×400mm
・のこ身の許容厚さ:1.45mm以下
【用途】
・丸のこ用(チップソー外径165mm、190mm丸のこ等)に最適

(i)ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

商品情報

丸のこベンチスタンド

丸のこベンチスタンド PS7-BS3:関連画像

丸のこベンチスタンド

  • 丸のこを定置用として使うときは、安全のため必ず反発予防装置および接触予防装置をセットして使用すること。
  • 接触予防装置は労働安全衛生規制に基づく構造規格の型式検定合格品。
  • ※ 丸のこベンチスタンドには接触予防装置付き。接触予防装置が無い場合は別売りで用意。
  • ※ 丸のこをベンチスタンドで使用の際は、安全規格上ブレーキ付丸のこを利用すること。
丸のこベンチスタンド 接触予防装置
形名 コードNo. のこ身の
許容厚さ
寸法 コード
No.
A B C
PS7-BS3 9349-9213 1.45mm以下 340 400 240 957673

カタログ

 

Loading...

PS7(BS3)で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

丸のこベンチスタンド PS7-BS3の型番PS7(BS3)のページです。
型番PS7(BS3)に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

丸のこベンチスタンド PS7-BS3

丸のこベンチスタンド PS7-BS3

    マルノコ盤 2703

    マルノコ盤 2703

      マルノコ盤 2711

      マルノコ盤 2711

        卓上型研磨切断機 RC-120

        卓上型研磨切断機 RC-120

          大同 プリマック300切断機 高床型

          大同 プリマック300切断機 高床型

            丸ノコ切断機プリマック370

            丸ノコ切断機プリマック370

              万能糸のこ

              万能糸のこ

                定寸切り装置 RB18用

                定寸切り装置 RB18用

                  スーパーパイク糸ノコ刃

                  スーパーパイク糸ノコ刃

                    スーパー延線ローラー

                    スーパー延線ローラー

                      メーカー HiKOKI(旧日立工機) マキタ マキタ アズワン 大同興業 大同興業 DREMEL 新ダイワ工業 スーパーパイク 育良精機製作所
                      通常価格 9,734円 106,192円 134,562円 102,276円 713,196円 848,742円 17,498円 35,013円 4,290円 30,560円
                      通常出荷日 7日目   3日目   3日目   1日目   4日目   4日目   4日目   4日目   3日目   7日目  
                      商品タイプ その他関連品 チップソー切断機 チップソー切断機 - - 小型切断機 小型切断機 その他関連品 その他関連品 その他関連品
                      のこ身の許容厚さ 1.45mm以下 - - - - - - - - -
                      寸法A 340 - - - - - - - - -
                      寸法B 400 - - - - - - - - -
                      寸法C 240 - - - - - - - - -

                      丸のこベンチスタンド PS7-BS3のレビュー

                      評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                      精度70点
                      評価 4.0満足度:4.02022/05/31
                      メーカー純正品と過信は禁物。随所で、直角、平面があまり正確に出ていない。正確な工作をするには、スペーサーを噛ませたり軽く鈑金したりヤスリ掛けしたりの調整が必要。
                      HiKOKIの165mm丸のこ C6MEY は対応機種として載っているが、説明書に厳密に従うなら、ソーガードとノコ刃との隙間が「12mm以下」にはならない。範囲内に収めるには、位置決めブロックを縦ではなく横にした上でスペーサーを足して嵩増しする必要がある。そうすると、ノコ刃の前後位置も台のスリットの中心に来て理想的なアライメントとなる。
                      基本的な造りは堅牢なので、一度調整してしまえば充分使用に堪える。縦切りガイドとマイタゲージへの添え木取り付けによる延長は定石通り必須。マキタの同等品と違ってマイタゲージに添え木取付穴が予め開けてないのは微減点。逆にマキタより優れている点は、丸のこベース面の接する盤裏位置が、スチールの帯材によって補強されていること。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      PS7-BS3
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日

                      -

                      ( - )
                      1個 -

                      -

                      切断機カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました