(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クッションドリル コンクリート用(3本組)【3個入り】

クッションドリル コンクリート用(3本組)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
2,592円 ~ 2,640円
税込価格
2,851円 ~ 2,904円

コンクリート穴あけ用ドリル。 【特長】 ・クッションドリルが芯ぶれを抑制。 ・...

詳細情報を確認する

  • 対辺(mm):
    6.35
  • 用途:
    モルタル・ブロック・レンガ・ALC・石膏ボードなどの穴あけ、プラグアンカー挿入やプラグレスビス用の下穴あけに。
  • 特征:
    超硬チップ+非対称形状

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

クッションドリル(コンクリート用)3本組 No.ACD3S

パッケージ

パッケージ

使用イメージ

使用イメージ

超硬チップ+非対称形状 切削抵抗を軽減し、低トルクでの被削材穿孔を可能に。

超硬チップ+非対称形状
切削抵抗を軽減し、低トルクでの被削材穿孔を可能に。

寸法図

寸法図

品番No.φD溝長全長
(mm)
台紙サイズ
(㎜)
ACD3S-3.43.445102165×35×8
ACD3S-3.53.545102165×35×8
ACD3S-4.34.350107165×35×8

注意事項

  • 穴あけ直後のドリルは高温になりやけどの恐れがありますので十分にご注意ください。
  • 加工物はしっかり固定し、ドリルを加工物に対して直角に押し付けてください。
  • インパクトドライバーでの衝撃を加えた使用はしないでください。
  • ドリルの破損や切りくずの飛散には十分ご注意ください。
  • 必ず保護メガネを着用し、回転中の切れ刃や切りくずには手や顔を絶対に近づけないでください。
  • 異常が見られたときは直ちに使用を中止してください。
  • 家庭ではお子様に注意して保管してください。

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
セット内容
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4907587602510
371-1676
3.5mm 3本
10

1パック

3個入り

2,592( 2,851円 )

1日目

4907587602527
371-1684
4.3mm 3本
10

1パック

3個入り

2,640( 2,904円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コンクリート穴あけ用ドリル。
【特長】
・クッションドリルが芯ぶれを抑制。
・刃先は超硬チップ付、左右非対称形状、低トルクでの被削材削孔が可能。
【用途】
・モルタル、ブロック、レンガ、ALC、石膏ボードなどの穴あけに使用。
・プラグアンカー挿入やプラグレスビス用の下穴あけに使用。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クッションドリル コンクリート用(3本組)

クッションドリル コンクリート用(3本組)

    クッションドリル(コンクリート用)ロングタイプ

    クッションドリル(コンクリート用)ロングタイプ

      オールドリル® SDS SDS-plus軸 ブリスターパック入り

      オールドリル® SDS SDS-plus軸 ブリスターパック入り

        コンクリートドリル(回転・振動兼用)

        コンクリートドリル(回転・振動兼用)

          メーカー ベッセル ベッセル サンコーテクノ ハウスビーエム
          通常価格 2,592円 1,321円 4,514円 692円
          通常出荷日 1日目   1日目   4日目   1日目~  
          対辺(mm) 6.35 6.35 - -
          用途 モルタル・ブロック・レンガ・ALC・石膏ボードなどの穴あけ、プラグアンカー挿入やプラグレスビス用の下穴あけに。 モルタル・ブロック・レンガ・ALC・石膏ボードなどの穴あけ、プラグアンカー挿入やプラグレスビス用の下穴あけに。 - -
          特征 超硬チップ+非対称形状 超硬チップ+非対称形状 - -

          クッションドリル コンクリート用(3本組)のレビュー

          評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
          コンクリート壁の穴あけ
          評価 5.0満足度:5.02020/06/22
          3.5mm指定の穴を大量に開ける必要があったのでセットを選びました。
          摩耗しにくく、短時間で穴が空いたので鉄筋に当てなければ相当数の穴あけが可能です。
          あまりにもセットになると本数が多いので単体で出荷してもらいたいです。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          コンクリート用ドリル・磁器タイル用ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました