(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クッションドリル 鉄工用(3本組) No.AMD3S

クッションドリル 鉄工用(3本組) No.AMD3S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,595円 ~ 1,731円
税込価格
1,755円 ~ 1,904円

鉄工用穴あけ用ドリル。【特長】・X形シンニング(Φ直径3.0のみ)で食い付き性...

詳細情報を確認する

  • 対辺(mm):
    6.35
  • 用途:
    鉄・軽金属・合成樹脂・木材などの各種穴あけ、タップ用穴あけに。高硬度HHS(ハイス)鋼で切れ味がおちない。
  • 台紙サイズ(mm):
    165×50

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

規格表

クッションドリル 鉄工用(3本組) No.AMD3S 規格表01

型番リスト

型番
セット内容
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2.0 / 2.5 / 3.0mm 各1本
371-1773
4907587602305

1個

1,595( 1,755円 )

1日目

3.0 / 3.5 / 4.0mm 各1本
371-1781
4907587602312

1個

1,731( 1,904円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

鉄工用穴あけ用ドリル。
【特長】
・X形シンニング(Φ直径3.0のみ)で食い付き性がよく、ポンチ不要。
・振れやガタを低減するクッションリング効果。
・高硬度HSS(ハイス鋼)で鋭い切れ味が持続。
・溝加工したドリルを軸にプレス絞りで一体化。
【用途】
・鉄、軽金属、合成樹脂、木材などの穴あけに使用。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クッションドリル 鉄工用(3本組) No.AMD3S

クッションドリル 鉄工用(3本組) No.AMD3S

    六角軸ショートドリル (チタンコーティング)

    六角軸ショートドリル (チタンコーティング)

      メーカー ベッセル イチネンアクセス
      通常価格 1,595円 1,576円
      通常出荷日 1日目   2日目  
      対辺(mm) 6.35 -
      用途 鉄・軽金属・合成樹脂・木材などの各種穴あけ、タップ用穴あけに。高硬度HHS(ハイス)鋼で切れ味がおちない。 -
      台紙サイズ(mm) 165×50 -

      クッションドリル 鉄工用(3本組) No.AMD3Sのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ツール用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました