(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

丸のこ・集じん丸のこ用チップソープラスチック建材用

丸のこ・集じん丸のこ用チップソープラスチック建材用
  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
29,000円 21,750円
税込単価
31,900円 23,925円

チップソープラスチック建材用のチップソーです。適用機種はC15MAです。

詳細情報を確認する

  • 外径(mm):
    380
  • 刃厚(mm):
    2.4
  • 内径(mm):
    25.4
  • 歯数(山数)(P):
    120
  • 鋸身厚(厚さ)(mm):
    1.8
  • 用途:
    プラスチック系建材用
  • 適用機種( )内は旧形:
    C15MA

(i)ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

型番

0098-8910 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

外径(mm)380刃厚(mm)2.4
内径(mm)25.4歯数(山数)(P)120
鋸身厚(厚さ)(mm)1.8用途プラスチック系建材用
適用機種( )内は旧形C15MA - -

カタログ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0098-8910

1個

29,000円

21,750

( 23,925円 )

9日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

チップソープラスチック建材用のチップソーです。適用機種はC15MAです。

(i)ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

丸のこ・集じん丸のこ用チップソープラスチック建材用の型番0098-8910のページです。
型番0098-8910に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

丸のこ・集じん丸のこ用チップソープラスチック建材用

丸のこ・集じん丸のこ用チップソープラスチック建材用

    マルノコ用チップソー SSTブレード

    マルノコ用チップソー SSTブレード

      チップソー(木工用)

      チップソー(木工用)

        充電式マルノコ用チップソー

        充電式マルノコ用チップソー

          チップソー(一般木工用)

          チップソー(一般木工用)

            建工快速 充電木工用

            建工快速 充電木工用

              SC-520用チップソー

              SC-520用チップソー

                PREMIUM 造作用チップソー

                PREMIUM 造作用チップソー

                  充電丸鋸チップソー 木工用

                  充電丸鋸チップソー 木工用

                    コンパネ用

                    コンパネ用

                      ダブルブレードオールマイティー 純正チップソー(替え刃)

                      ダブルブレードオールマイティー 純正チップソー(替え刃)

                        BSC-520用チップソー

                        BSC-520用チップソー

                          工匠チップソー(スライドマルノコ用)

                          工匠チップソー(スライドマルノコ用)

                            メーカー HiKOKI(旧日立工機) リョービ HiKOKI(旧日立工機) ハウスビーエム マキタ ケンコウカイソク リョービ アイウッド アイウッド チップソージャパン 山真製鋸 リョービ ハウスビーエム
                            通常価格 29,000円 8,307円 4,045円 4,500円 7,878円 1,720円 8,361円 1,690円 4,380円 12,643円 6,042円 9,732円 5,316円
                            通常出荷日 9日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   3日目   4日目   4日目   4日目   4日目   6日目   8日目   4日目   5日目~  
                            外径(mm) 380 165 - - 216 125 147 125 - 255 90 135 -
                            刃厚(mm) 2.4 1.3 - - 2.2 1.3 - 1.3 1.2 3 1.6 1.4 -
                            内径(mm) 25.4 20 - 20 25.4 - - - - 25.4 - 20 -
                            歯数(山数)(P) 120 52 - - 80 24 - 42 - 80 24 30 -
                            鋸身厚(厚さ)(mm) 1.8 - - - - - - - - - - - -

                            丸のこ・集じん丸のこ用チップソープラスチック建材用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                            閉じる

                            比較リスト